激光子系统
集成子系统
概述
全新的可配置的激光加工集成子系统,可帮助OEM厂商和系统集成商更快速、更轻松地将其设备和激光加工系统投入运行。 该子系统经过工厂预对准和调试,包含 CO₂ 激光器、扫描振镜、控制器、软件、光束扩展器、连接线缆和安装硬件,所有部件均来自同一供应商。
对于设备集成商和系统集成商而言,集成套件节省了常规用于集成不同供应商提供的各个组件所耗费的宝贵时间和资源。Novanta 激光加工集成套件解决了与 CO₂ 激光加工系统多个供应商进行各个组件的采购、设计、对准和支持相关的难题。 此外,集成子系统还搭载了Novanta ScanMaster™ SMC控制器和ScanMaster™ Designer(SMD)这两款行业领先的控制器和软件套装,进一步增强了该系统的功能。
| 型号 | 功率(W) | 波长(微米) | 冷却 |
|---|---|---|---|
| 48系列 | 8 – 10 | 9.3、10.6 | 气冷、水冷 |
| v 系列 | 30 | 9.3、10.2、10.6 | 气冷、水冷、风冷 |
| vi 系列* | 30 | 9.3、10.2、10.6 | 气冷、水冷、风冷 |
| ti 系列 | 60、80、100 | 9.3、10.2、10.6 | 气冷、水冷、风冷 |
| f 系列 | 200 | 10.2、10.6 | 水冷 |
| i系列 | 400 | 10.2、10.6 | 水冷 |
| p 系列* |
平均 100 – 150 / 峰值 300 – 600 平均250 / 峰值750–800 平均400 / 峰值1000 |
9.3、10.2、10.6 10.2、10.6 10.6 |
水冷 水冷 水冷 |
| 扫描振镜 | 工作距离 1 | 有效面积 工作范围 (mm²) |
典型光斑直径 2 (µm) |
典型范围深度 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| MOVIA | 100 | 65 × 65 | 240 | ± 3.5 |
| MOVIA | 200 | 130 × 130 | 485 | ± 14 |
| MOVIA | 300 | 195 × 195 | 730 | ± 32 |
| VERSIA | 100 | 67 × 67 | 175 | ± 1.75 |
| VERSIA | 200 | 135 × 135 | 350 | ± 7.5 |
| VERSIA | 300 | 205 × 205 | 525 | ± 16 |
2 – 光斑尺寸数值适用于准直的高斯光束,采用常规光束直径,且 M² = 1.2