控制器与软件

InScript

InScript

易于使用且功能多样的软件解决方案

查看所有功能
概述与功能 资料下载

概述

平均功率和波长选项范围广泛:ti60/ti80/ti100 紧凑型 CO₂ 激光器,平均功率分别超过 60、80 或 100 瓦,适用于高速打标、切割和 3D 打印应用,并提供多种波长选项,可加工各种材料。 针对寻求经济高效 100 瓦 CO₂ 激光器的设备集成商和系统集成商,我们提供一款独特的 100 瓦风冷型号。 高稳定性 ti 系列 CO₂ 激光器:紧凑型 CO₂ 激光器,平均功率超过 60、80 和 100 瓦,功率稳定性为 ±2%(3 分钟预热后),适用于高精度切割、打标 及3D打印应用。ti100脉冲CO₂激光器:紧凑型脉冲CO₂激光器,峰值功率超过300瓦,适用于热敏材料的精密切割、钻孔、钻孔和打标应用。

专利锥度技术: 9.3 μm、10.2 μm 和 10.6 μm 波长型号均实现零功率 损耗。专利锥度技术使混合型不稳定腔与波导腔共振器得以协同工作,在所有 CO₂ 波长下最大限度地提高光效率和输出功率。

便捷的加工升级路径:Synrad ti和vi系列所有激光器均保持一致的光束出口高度,为设备与系统设计提供最大灵活性。ti系列所有机型均采用相同外形尺寸的紧凑型机身,并提供多种冷却选项,在设计新设备或集成到在线系统时,可实现高效且经济的选择。

满足高要求应用的广泛选择: 提供高 稳定性 60、80 和 100 瓦型号,适用于既需要高精度又要求更高产能的应用

下载 下载类型 语言
InScript 固件手册 v6.0.1(英文版) 用户手册 英语
InScript 软件用户手册 v5.0.1 软件手册 英语
InScript 软件安装程序 v5.0.1 软件 英语
InScript & ASC Controller v5.0.0 版本发布——ASC ARGNET 系列用户手册 产品手册 英语
InScript & ASC Controller v5.0.0 发布——更新说明 快速指南 英语
InScript & ASC Controller v5.0.0 发布——6轴OCT更新包 固件/EDS 英语
InScript & ASC Controller v5.0.0 发布——双轴 OCT 更新包 固件/EDS 英语
InScript & ASC Controller v5.0.0 发布——2 轴非 OCT 更新包 固件/EDS 英语
InScript & ASC Controller v5.0.0 发布——单轴更新包 固件/EDS 英语
固件_6-0-1rl-20240904-1343_手册_en-v6 产品手册 英语
InScript 软件手册 v6.0.1 产品手册 英语
InScript 软件 v6.0.1 软件
InScript-5.0.0+RL.20230918-0617.master_manual_en 产品手册 英语
_5.0.0+RL.20230918.0607_手册_en 产品手册 英语
InScript-5.0.0+RL.20230918-0617.master 软件 英语

联系应用工程师

请直接与我们的技术团队合作,共同确定哪种激光器最适合您的应用。