激光器

48系列 8-10 瓦 CO₂ 激光器

48 系列 8-10 瓦 CO₂ 激光器

25多年来,Synrad 一直向全球的设备集成商和终端用户提供 48 系列产品。 48-1 是工业应用中最广泛使用的 10 瓦 CO₂ 激光器。可靠性高且几乎无需维护的打标、打码和雕刻功能,是这款经典 Synrad 激光器的显著特点。

查看所有功能
概述与功能 规格 资料下载

概述

Synrad 首创的全金属管技术为密封式 CO₂ 激光器在工业领域的应用开辟了道路。经过 25 多年的发展,Synrad 48 系列在性能、可靠性和使用寿命方面仍被视为行业标杆。 Synrad 48 系列是集成到打标、雕刻和小型切割系统中的主力产品,在这些系统中,工业环境下的性能和可靠性至关重要。

可靠的 24/7 不间断运行:Synrad 最受欢迎的 CO₂ 激光器系列。在全球拥有 25 多年的运行历史。作为可靠 24/7 全天候运行和长寿命的行业标准,其性能经久考验且经济实惠。采用 Synrad 独特的刚性核心箱体结构,专为最严苛的工业环境而设计。

易于集成:紧凑型设计、重量轻,可轻松集成到各种打标、雕刻和小型切割系统中。

广泛的材料适用性:具备灵活的材料加工能力,提供 10.6 μm 和 9.3 μm 两种波长,并可选择风冷或水冷型号。

规格

型号 48-1 (9.3 μm) 48-1 (10.6 μm)
输出功率1 > 8 瓦 > 10 瓦
波长 9.3 μm 10.6 μm
光束质量(M2) < 1.2 < 1.2
功率稳定性2 ± 15% ± 10%
光束直径3 3.5 毫米 3.5 毫米
操作频率 0 – 20 kHz 0–20 kHz
占空比范围 0 – 100% 0 – 100%
冷却 气冷、水冷 气冷、水冷
尺寸(长×宽×高)mm(英寸) (气冷) 429 × 71 × 107 (16.9 × 2.8 × 4.2)
(水冷) 460 × 71 × 107 (18.1 × 2.8 × 4.2)
(气冷) 429 × 71 × 107 (16.9 × 2.8 × 4.2)
(水冷) 460 × 71 × 107 (18.1 × 2.8 × 4.2)
重量 kg(磅) 4.1 千克(9.0 磅) 4.1 公斤(9.0 磅)
1 – 自发货之日起3年内,无论操作时间长短,只要在推荐的冷却液流量和温度范围内,均保证功率水平
2 – 从冷启动开始测量,值为 ±(Pmax-Pmin)/(Pmax+Pmin)
3 – 在激光器输出处以1/e²直径为基准进行测量
注:完整规格及相关运行条件请参阅《操作手册》。
下载 下载类型 语言
二氧化碳激光器的电源布线 用户手册 英语
48 系列手册 产品手册 英语
Technical Drawing 48-1 Air 图纸 英语
Technical Drawing 48-1 Air 图纸 英语
改进定制儿科矫形器的追踪、溯源和质量保证 成功案例 英语
用于打标和打码的CO₂激光器 单页 英语
激光打标与打码解决方案指南 用户手册 英语
二氧化碳激光器波长选项 单页 英语
如何阅读二氧化碳激光器数据表 单页 英语
48 系列数据手册 数据表 英语

联系应用工程师

请直接与我们的技术团队合作,共同确定哪种激光器最适合您的应用。