激光光束扫描
62xxK系列和83xxK系列振镜电机
概述
由Cambridge Technology设计研发,我们的振镜电机采用一流的电磁式振镜电机技术以及我们独特的高精度位置检测器。62xxK系列电机和83xxK系列电机采用专有设计,可实现快速、精确的光学扫描,且每款电机均针对不同尺寸的镜片进行了优化。 对于需要更高性能的应用,62xxK系列电机配备了卓越的漂移机件,可满足多种应用需求。无论您注重的是速度、精度、外形尺寸还是价格,我们都提供多种配置方案,兼顾性能与性价比。
高性能
- 高速电机转速,业界领先,可实现低漂移与长期稳定性
- 卓越的精度和准确度,确保高质量的扫描
灵活选项
- 广泛的通光孔径范围和镜片镀膜选择
- 紧凑型机型外形尺寸小,确保在狭小空间内轻松集成
- 产品范围广泛,从高性能到高性价比一应俱全
微加工
- 我们提供种类最齐全的可配置振镜电机,以满足微加工应用中的严苛需求。Cambridge Technology的电机在精度、精度和产能方面均遥遥领先。
OCT
- 在OCT应用中,我们的振镜电机系列在成像质量、速度和重复精度方面已成为行业标准。我们专有的扫描技术帮助客户在系统性能和长期使用方面脱颖而出。
卷对卷切割与焊接
- 对于需要灵活性和高速的卷对卷切割应用,Cambridge Technology的62xxK系列电机和83xxK系列电机凭借其坚固的设计,可在高速运行时确保稳定的切割和焊接质量。
打标打码
- 在对激光加工系统多功能性要求较高的打标打码应用中,无论工作范围大小,我们的XY振镜电机均具备速度快、精度高、可靠性强的优势。

规格
| 型号 | 62xxK系列振镜电机 | 83xxK系列振镜电机 |
|---|---|---|
| 镜片孔径 | 3 mm – 7 mm | 10 mm – 20 mm | 25 mm – 50 mm | 3 mm – 7 mm | 10 mm – 20 mm | 25 mm – 50 mm |
| 波长选项 |
CO₂:9.2 – 10.6 µm 光纤:1030–1080 nm 绿光:532 nm 紫外:355 nm |
CO₂:9.2–10.6 µm 光纤:1030 – 1080 nm 绿光:532 nm 紫外:355 nm |
| 最大扫描角度 | 40° | 40° |
| 小角度阶跃响应1 | 100 μs – 200 μs | 100 μs – 200 μs |
| 线性 | 8 µrad | 8 µrad |
| 最大比例漂移 | 50 ppm/°C | 15 ppm/°C |
| 最大零点漂移 | 15 μrad/°C | 5 μrad/°C |
1. 步进精度为 0.1°,定位精度可达最终位置的 99%。需配备 Cambridge Technology 伺服驱动板。具体取决于镜片尺寸。
- 筛选方式 类型
- 数据表
| 下载 | 下载类型 | 语言 |
|---|---|---|
| 62xxK系列电机和83xxK系列电机数据手册 | 数据表 | 英语 |