控制器与软件
ASC
概述
ASC 与我们的 ARGES 扫描振镜兼容,是激光系统中的核心设备,负责控制扫描振镜、激光器、传感器、执行器及其他外围设备。 我们最新的ASC系列——ARGNET配备了强大的四核64位CPU和拥有21.5万个逻辑单元的FPGA,不仅具备卓越的大功率性能,还通过可更换的多功能接口板提供了更大的灵活性,并采用搭载嵌入式Linux操作系统的开放平台。 ARGES 系统控制器与其直观的软件 InScript® 相结合,形成了高度可配置的接口和处理单元,能够实时响应外部信号。作为新一代控制器解决方案,ARGNET 系列可确保所有设备和信号实现最佳同步,这对激光器至关重要。 ASC 是一款自主运行的设备,无需主机即可执行处理任务,并可通过 TCP/IP 进行远程诊断、管理和参数设置。该控制器解决方案与所有 ARGES 扫描振镜、激光器及子系统均兼容。 ARGES 控制环境包括随 ASC 提供的 InScript® 软件,以及其他基于软件的连接解决方案,例如 ARGES ControllerLib (C-API)。这些替代控制选项提供了高度的灵活性,可根据您的需求精确配置系统。
增强功能
- 基于时间戳的基础架构,实现对扫描仪和激光器的精准实时控制
- 凭借200K采样率下的基于时间戳的数据处理,实现高产能
- 高精度,可实现微加工任务
- 借助 TSS 技术,可轻松组合/对齐多个信号流
- 模块化软件架构支持快速扩展功能范围
- 通过 C API 实现系统短响应时间(<10 毫秒),可快速处理工艺
与 InScript 软件兼容
该控制环境包括随 ASC 一起提供的 InScript® 软件,以及其他基于软件的连接解决方案。这一完整的解决方案具有高度的灵活性,可根据您的要求精确配置系统。
用于扫描场校准的校准向导
此版本引入了一种针对 2D 和 3D 扫描工作范围校准 (SFC) 的新改进流程。SFC 具有高精度的系统校准功能。 全新的3D-SFC引擎和校准向导可实现用户友好且精准的校准。此外,该功能还提供了改进的2D校准方法。通过此方法,用户可通过图形用户界面(GUI)向导或我们的ControllerLib(C-API)对现有的2D-SFC进行优化。
时间信号流
时间信号流(TSS)是一种用于同步通过过程数据管道传输的数据,并实现该数据管理与共享的机制。TSS 支持质量控制、故障排除和诊断,可在 InScript 软件中以 5 微秒的时间分辨率显示信号,并支持将多个信号作为图层进行显示。
目前,以下信号和数据通道可作为定时信号流使用,并可作为图层显示
3D 矢量编辑器
我们的专有功能——矢量编辑器(Vector Editor)是一款用于显示和创建复杂作业及工艺流程的强大工具。InScript 3 的矢量编辑器视图是一款真正的 3D 编辑工具,因为它在整个作业过程中都使用 3D 坐标(x、y、z)。 “矢量编辑器”视图提供两种不同的视图模式——2D 和 3D 视图模式,用户可以在这两种模式之间切换。
矢量编辑器的编辑功能仅可在其 2D 模式下使用。矢量编辑器的 3D 模式仅为 3D 查看模式,用户可以像使用 CAD 程序一样,从不同角度查看 3D 对象。
即时
“即时”是指在需要 24/7 不间断性能的应用程序中进行即时切割的一种机制。 此新版本的特点是在现场可编程门阵列(FPGA)中实现了位置编码器矩阵生成器(PEMG),为电池生产中的引片切割或一般的传送带应用等若干“即时”任务提供了高度的灵活性。
即将推出
我们的下一个版本将推出光学相干断层扫描OCT硬件组件及其配套软件——波场成像(WFI),这是一种高分辨率波场成像技术,可广泛应用于激光材料加工和工艺领域。
规格
| 型号 | ASC、ARGnet 系列 |
|---|---|
| 扫描振镜最大数量 | 1 |
| 通信协议 |
ARGnet 接口(4×) 1000 Mbit/s;精密时间协议(PTP);以太网供电(PoE++);以太网同步(SyncE) |
| 激光接口(1个) |
HSSI 输入/输出:5 Vdc UART 输入/输出:5 Vdc LVDS 输入/输出:1、2 Vdc DAC:±10 Vdc,最大 10 mA 电源输出:5 Vdc;最大 0.5A |
| 系统通信 | 千兆以太网(2个端口):100 Mbit/s;1000 Mbit/s |
| 应用程序接口 |
ARGES ControllerLib C-API(Win32 和 Win64 DLL) ARGES InScript®(可选) |
| 尺寸(长 × 宽 × 高) | 268 毫米 × 482 毫米 × 44.4 毫米 |
- 筛选方式 类型
- 数据表
- 单页
- 产品手册
- 快速指南
- 固件/EDS
- 软件
| 下载 | 下载类型 | 语言 |
|---|---|---|
| ASC ARGNET 系列数据表 | 数据表 | 英语 |
| ASC 与 InScript 系统控制器解决方案手册 | 单页 | 英语 |
| InScript & ASC Controller v5.0.0 版本发布——ASC ARGNET 系列用户手册 | 产品手册 | 英语 |
| InScript & ASC Controller v5.0.0 发布——更新说明 | 快速指南 | 英语 |
| InScript & ASC Controller v5.0.0 发布——6轴OCT更新包 | 固件/EDS | 英语 |
| InScript & ASC Controller v5.0.0 发布——双轴 OCT 更新包 | 固件/EDS | 英语 |
| InScript & ASC Controller v5.0.0 发布——2 轴非 OCT 更新包 | 固件/EDS | 英语 |
| InScript & ASC Controller v5.0.0 发布——单轴更新包 | 固件/EDS | 英语 |
| ASC ARGNET 系列手册 – 德语版 | 产品手册 | 英语 |
| ASC ARGNET 系列控制器手册(德语) | 产品手册 | 英语 |
| ASC ARGNET 系列手册 – 英语 | 产品手册 | 英语 |
| ASC 控制器和扫描振镜更新说明 v6.0.1 | 产品手册 | 英语 |
| ASC 控制器和扫描振镜更新说明 v5.0.0 | 产品手册 | 英语 |
| ASC 6 10月更新包 v6.0.1 | 软件 | 英语 |
| ASC 2 10月更新包 v6.0.1 | 软件 | 英语 |
| ASC 2 No OCT 更新包 v6.0.1 | 软件 | 英语 |
| ASC 1 更新包 v6.0.1 | 软件 | 英语 |
| ARG ControllerLib 手册 | 产品手册 | 英语 |
| ControllerLib示例 | 软件 | 英语 |
| ControllerLib v5.0.0 | 软件 | 英语 |
| ControllerLib v6.0.1 | 软件 | 英语 |
| ASC ARGNET 系列手册 | 产品手册 | 英语 |
| ASC 6 10月更新包 5.0.0 | 软件 | 英语 |
| ASC 2 10月更新包 5.0.0 | 软件 | 英语 |
| ASC 2 无 OCT 更新包 5.0.0 | 软件 | 英语 |
| ASC 1 更新包 5.0.0 | 软件 | 英语 |
| ControllerLib 手册 | 产品手册 | 英语 |
| ARG_DG_BB_Update_2_23013005 | 软件 | 英语 |