激光器

axiom 固体连续激光器

axiom 固体连续激光器

工业级连续波激光器,兼具坚固耐用的设计与可靠的性能。专为在严苛环境下稳定、连续运行而设计。可在整个生产周期内保持稳定的输出。可集成到高性能工业系统中。

最适合:工业加工、设备集成商系统
主要优势:稳定性
兼容性:制造设备、自动化

查看所有功能
概述与功能 规格 资料下载

概述

超紧凑的架构结合了主动光学和集成水冷,而无需与光纤传输相关的集成复杂性。axiom 532 提供卓越的功率稳定性和超低噪声,实现可重复、准确的结果,并最大限度减少误报。axiom 660 提供领先的功率水平,用于在线质量控制,并确保样本上的高功率。axiom LE 专为 OEM 用户设计,高功率且由于光学元件在头部,易于集成到设备中。

易于集成

  • 采用空气冷却解决方案,实现经济高效的热管理,便于集成
  • 660 nm 波长下具有领先的功率水平

最大限度地减少假阳性

  • 卓越的功率稳定性和超低噪声,确保结果准确
  • 主动降噪设计,确保各激光器之间结果的一致性和准确性
  • 最佳光学设计确保功率稳定性,并将假阳性率降至最低
  • 集成泵浦二极管且无光纤输入应力,最大限度地减少了不稳定性

CEP 稳定性与长寿命

  • 降低集成复杂性,将停机时间降至最低
  • CEP稳定性技术可实现更快、更深的调制;从而降低成本并简化流程​
  • 长操作寿命和远程访问功能,可减少停机时间并便于计划性维护

规格

型号 axiom 532 axiom 660
波长 532 纳米 660 纳米
功率 4-12 瓦 3-6 瓦
光谱带宽 50 GHz 60 GHz
发散角 <0.4 mrad <1.6 mrad
功率稳定性(RMS)2 <0.1% (<10 W) <0.05% (10 – 12 W) <1%
噪声(RMS) <0.03% (<10瓦) <0.02% (10-12瓦) <1%
噪声带宽 10 Hz – 100 MHz 10 Hz – 50 kHz
光束指向稳定性 <2 μrad/°C <2 μrad/°C
下载 下载类型 语言
axiom 532 with mpc 32 Product manual 产品手册 英语
axiom 660 with mpc 28 Product Manual 产品手册 英语
Electronics Inspection Whitepaper 单页 英语
axiom 数据表 数据表 英语

联系应用工程师

请直接与我们的技术团队合作,共同确定哪种激光器最适合您的应用。