激光光束扫描
FIBER RHINO 两轴扫描振镜
FIBER RHINO 两轴扫描振镜
专为恶劣环境设计、坚固耐用且大功率的光纤扫描系统。在其他仅注重精度的系统难以应对的高强度工作负载下,仍能保持稳定性和一致的输出。该系统专为高占空比设计,可在连续生产环境中持续保持性能。坚固的结构可减少停机时间,并确保长期可靠性。
最适合:大功率切割、焊接、重型加工
主要优势:稳定性
兼容性:大功率光纤激光器、工业自动化系统
概述
由我们的ARGES品牌研发的FIBER RHINO两轴扫描振镜是一款紧凑型解决方案,专为多种应用而设计,特别适用于大工作范围加工。 采用紧凑型外壳设计,我们的两轴扫描振镜在同系列产品中提供最大的通光孔径(16 至 31 毫米),这对视觉和测量系统以及多千瓦级应用至关重要。 我们的解决方案还提供一款不带光纤耦合的RHINO扫描振镜选项。FIBER RHINO可配备多种接口:标准模拟输入、标准XY2-100协议,以及我们专有的、集成了新功能并支持即插即用操作的接口。所有ARGES扫描振镜均与ARGES ASC控制器和InScript®软件兼容。
多功能
功能灵活、集成选项丰富的多功能扫描仪,专为需要高速性能的应用而设计
紧凑型设计
超紧凑型外壳,确保机械稳定性及可靠性。得益于其小巧的外形尺寸,制造商可轻松将扫描振镜集成到其系统中。
大孔径
紧凑型
量身定制的工程容量
凭借我们高度专业化的技术专长和资源,我们可以针对您的应用需求提供量身定制的解决方案。我们提供种类繁多的激光器、扫描振镜和处理系统供您选择,能够开发出完全契合各类客户特定产品、零部件和材料的激光加工工艺。

规格
| 通光孔径 | 16 毫米 | 21 毫米 | 31 毫米 |
|---|---|---|---|
| 阶跃响应 100% | 8.40 毫秒 | 12 毫秒 | 18 毫秒 |
| 扫描角度 | ±25° | ±25° | ±25° |
| 长时间漂移1 | < 0.3 mrad | < 0.3 mrad | < 0.3 mrad |
| 重复精度 | < 20 µrad | < 20 µrad | < 20 µrad |