激光器

finesse 固体连续激光器

finesse 固体连续激光器

高端连续波激光器,提供超稳定的输出和卓越的光束质量。专为要求极低噪声的高端应用而设计。确保长期稳定的性能。特别适用于对精度要求极高的严苛环境。 

最适合:高精度计量、光谱学
主要优势:稳定性
兼容性:科学仪器、实验室系统

查看所有功能
概述与功能 规格 资料下载

概述

高性能 532 nm 激光器作为 Ti:蓝宝石泵浦光源,深受全球信赖,具有卓越的功率密度、坚固的可靠性、优异的光束质量和超低噪声。

finesse 532:大功率且稳定性领先,确保样品上光照均匀,从而实现高产能并减少假阳性结果。

finesse 532 pure:超低噪声,适用于对精度和准确度有严格要求的应用,同时不牺牲大功率。

finesse 532 pure CEP:具有卓越的低噪声和稳定性,且集成简单。

经济高效的冷却方案

  • 独特的功率水平,经济高效的散热解决方案​
  • 采用空气冷却解决方案实现高效热管理,功率高达 16 W,便于集成​

主动降噪与稳定供电

  • 卓越的功率稳定性和超低噪声,确保测量结果精准​
  • 主动降噪设计,确保每台激光器均能输出一致、精准的测量结果​

CEP 稳定性与长寿命

  • 降低集成复杂性,将停机时间降至最低
  • CEP稳定性技术实现更快、更深的调试;消除成本与复杂性​
  • 长使用寿命和远程访问功能,有助于减少停机时间并便于计划性维护

规格

型号 finesse 532 finesse 532 pure finesse 532 pure CEP
波长 532 纳米 532 纳米 532 纳米
功率 14-16 瓦 14-16 瓦 14-16 瓦
带宽 50 GHz 50 GHz 50 GHz
功率稳定性(RMS)2 < 0.10% <0.100 % (<10 瓦) <0.050 % (10 瓦及以上) <0.100 % (<10 瓦特) <0.050 % (10 瓦及以上)
噪声(RMS)3 <0.1% <0.030 % (<10 瓦) <0.020 % (10 瓦及以上) <0.030 %(<10 瓦)<0.020 %(10 瓦及以上)
噪声带宽 10 Hz – 100 MHz 10 Hz – 100 MHz 10 Hz – 100 MHz
光束指向稳定性 <2 μrad/°C <2 μrad/°C <2 μrad/°C
操作温度 20 – 40 °C 20 – 40 °C 20 – 40 °C
下载 下载类型 语言
finesse Pure with fpu60 Product Manual 产品手册 英语
噪声测量白皮书 单页 英语
finesse 数据表 数据表 英语

联系应用工程师

请直接与我们的技术团队合作,共同确定哪种激光器最适合您的应用。