激光子系统

FUSIONultra

FUSIONultra激光引擎

FUSIONultra 可配置多波长激光器光源

FUSIONultra 是一个灵活的模块化平台,可任意组合我们的 DPSS 激光器和单模二极管激光器,并配备可选的光束整形和去斑模块,以优化复杂的分析和实验结果。

专为设备集成商集成而设计,旨在提高产能、最大化照明均匀性并消除伪影。FUSIONultra 将 ULTRALOQ™ 技术与大功率输出相结合,以无与伦比的可靠性提供一致的结果。

查看所有功能
概述与功能 规格 资料下载

概述

集成式可变光衰减器(VOA)
要在宽广的功率范围内满足高性能规格要求是一项挑战,这通常需要使用独立的衰减器,从而给设备集成商带来额外的成本和集成难题。
通过集成板载VOA,即使在功率变化期间,也能实现OD3的最大衰减,从而确保系统稳定性并满足性能规格要求,在提高运行灵活性的同时,降低了集成复杂性和成本。

去斑功能可消除空间噪声
我们的集成散斑去除模块可消除空间噪声,通过均匀的照明和一致的信号保真度,提高整个样本的定量精度。独立的散斑去除模块牢固地安装在光源引擎外壳内,无需额外单元,从而简化了其在复杂仪器和系统中的集成。

出色的功率调制实现精准控制
通过动态功率切换实现高速荧光检测,提供稳定的性能和更宽的信号范围,从而实现精准的蛋白质组学和测序控制。我们先进的功率调制技术可实现精确测量和快速数据采集,在不会损伤敏感样本的前提下优化检测流程。

提升照明均匀性
内置光束整形功能可实现精确的照明控制,将光束输出调整为线状、矩形或正方形,从而降低背景噪声、优化均匀性,并在荧光成像应用中提高信噪比。这种均匀性可防止处理过程中出现过曝或欠曝,从而提供更准确的科学数据。

单模与多模选项
FUSIONultra 提供单模和多模激光输出选项,既可优化高精度测试和分析,又能提供更多能量以加快处理速度。
单模:利用单模模式,凭借紧凑型 50 µm 多模光纤芯,可实现增强的空间相干性并最大限度地减少模态色散,从而解析精细的细胞和亚细胞结构。
多模:大功率多模输出结合我们的 ULTRALOQ™ 技术,确保了性能稳定性,可在更高的处理速度下获得可靠的结果。

集成可变光衰减器 (VOA)
在宽泛的功率范围内满足高性能规格是一项挑战,通常需要单独的衰减器,这给设备集成商带来了额外的成本和集成难题。
通过集成板载 VOA,最大衰减可达 OD3,确保了稳定性并符合性能规格要求,即使在功率变化时也是如此,从而提高了操作灵活性,同时降低了集成复杂性和成本。


宽广的光谱范围,包括难以实现的 561 nm 波长,可激发同样广泛的荧光团
动态功率切换
增强的空间相干性与极小的模态色散
单模和多模光纤配置选项
每条激光线可扩展的多瓦级输出
超稳定的激光器和专有的 ULTRALOQ™ 技术
最佳模式扰模
可选内置光束整形和散斑去除模块

规格

描述 规格
波长与功率 405纳米 – 1064纳米
激光线路数量 最多 10 条激光线
光束传输 自由空间或光纤耦合
动态范围 10% – 100%
调制速度 数字和模拟调制
上升/下降时间 < 0.1 毫秒
光纤芯径 ≥50微米(多模)
体积 8,70 立方厘米
光束整形选项 直线、长方形、正方形
去斑 < 10%
下载 下载类型 语言
FUSIONultra 可配置多波长激光引擎 数据表 英语
智能光源引擎平台 技术说明 英语

联系应用工程师

请直接与我们的技术团队合作,共同确定哪种激光器最适合您的应用。