激光器
gecco 超快飞秒激光器
概述
gecco One:几乎可达到设置后无需人工干预,这款飞秒激光器可提供可靠且可重复的结果。
可靠操作
- 远程连接功能——通过互联网实现控制、诊断和优化
- 2年5000小时保修——覆盖所有规格,行业领先的保修服务
自监控锁模特性
- 自启动并自我维护——激光器电子启动,并持续监控其锁模特性,以确保持续的锁模运行性能
规格
| 型号 | gecco One |
|---|---|
| 平均输出功率 | >600 mW |
| 中心波长 | 800 纳米 ± 20 纳米 |
| 脉冲持续时间1 | <20 fs |
| 光谱FWHM | >40 纳米 |
| 重复频率2 | 80 MHz(70-110 MHz 可选) |
| 脉冲能量5 | >7.5 nJ |
| 功率稳定性(24小时内RMS) | <1% |
| RMS噪声4 | <0.1% <0.05%(Pure选项下) |
- 筛选方式 类型
- 数据表
| 下载 | 下载类型 | 语言 |
|---|---|---|
| gecco 数据表 | 数据表 | 英语 |