激光光束扫描
MOVIA 两轴扫描振镜
MOVIA 两轴扫描振镜
专为空间受限系统设计的紧凑型、可集成扫描方案。在无需进行设计取舍或增加复杂性的前提下,兼顾精度与速度。非常适合模块化系统,可简化设备架构。在紧凑且空间受限的设计中实现高性能。
最适合:紧凑型设备、嵌入式激光器解决方案
主要优势:集成性
兼容性:CO2激光器、光纤激光器、紧凑型设备平台
概述
MOVIA 由Cambridge Technology 设计,专用于打标打码应用。这款新一代两轴扫描振镜采用紧凑型工业设计,可提升设备效率并延长系统运行时间。寻求高品质激光打标振镜、小型系统设计以及能够更快处理任务的解决方案的客户,均可选择 MOVIA。 搭配我们 Synrad 品牌的 CO₂ 激光器,完善您的激光打标系统。我们提供高性能、精准调试的组件和子系统,并经过严格测试以满足您的特定需求。MOVIA 与 Synrad 的 CO₂ 激光器兼容,提供多种激光器选择及丰富的配置选项,确保打标和打码具有最大的灵活性。
定制化工程能力
凭借我们高度专业化的技术专长和资源,我们可以针对您的应用需求提供量身定制的解决方案。种类多样的激光器、扫描振镜和处理系统可供选择,可以根据客户特定产品、组件和材料不同需求开发适合的激光加工工艺。
提升产能和正常运行时间
借助我们的SMC控制器启用可变多重延迟功能,用户可实现更高的打标产能,这对涉及拐角、弧线和圆形的任务具有显著效果。常规CPS性能提升约50%
紧凑型设计,便于集成
MOVIA 采用小巧的系统设计,有效缩小了系统外形尺寸,便于集成。其符合行业标准的接口和输入选项,不仅便于设备更换,还能实现灵活的系统集成。

规格
| 通光口径 | 10 毫米 |
|---|---|
| 波长选项1 |
CO₂:9.2–10.6 µm 光纤:1040 – 1090 nm 绿光:513 nm – 534 nm (请与厂家确认) 紫外:341 nm – 357 nm (请与厂家确认) |
| 扫描角度 | ± 20° |
| 阶跃响应2 | <210 微秒 |
| 常规打标速度3 | 3 米/秒 |
| 重复精度 | <3.5 µrad |
| 长时间漂移4 |
偏差:<100 µrad 比例:<150 ppm |
| 热漂移 |
偏差:<20 µrad/°C 比例:<20 ppm/°C |
1. 支持氦氖激光器波段。
2. 定位精度在1%以内。
3. 配备160毫米F-Theta镜头。
4. 每轴在预热30分钟后,连续操作24小时。