激光器
p系列 100-400瓦脉冲CO₂激光器
p系列 100-400瓦脉冲CO₂激光器
专为精密材料加工和快速循环时间优化的高峰值功率脉冲CO₂激光器。可提供强劲的脉冲能量,适用于切割、钻孔和打标应用。专为需要重复精度的严苛生产环境而设计。在功率与控制之间取得平衡,以实现高产能的工业性能。[novantaphotonics.com]
最适合:钻孔、切割、高速打标
主要优势:速度
兼容性:扫描振镜、光束传输光学元件、工业4.0
概述
p100 – 400 瓦平均功率Synrad p100 可提供高达 400 瓦的峰值脉冲功率,并具有快速的脉冲上升/下降时间,从而限制热影响区(HAZ),在切割和钻孔时将熔边和变色现象降至最低。 由于与被加工材料零接触,p100 是对敏感材料进行精密切割和加工的理想解决方案。p150 – 150 瓦平均功率Synrad p150 的设计旨在满足行业对提高加工速度以及在难加工材料上获得极高质量结果的需求。 快速脉冲上升时间、业界领先的 600 瓦峰值功率以及卓越的光束质量相结合,为加工薄膜等敏感材料开辟了新的可能性,在这些材料上,熔边可以大大减少甚至完全消除。p250 – 250 瓦平均功率Synrad p250 具有出色的稳定性,峰值脉冲功率高达 800 瓦,这两项特性相结合,可限制热影响区(HAZ),在切割和穿孔时将变色和熔化现象降至最低。 由于与被加工材料零接触,Synrad p250 是敏感高速切割应用的理想解决方案。 机械切割系统通常会造成的表面变形问题得以消除。p400 – 400 瓦平均功率p400 具有 400 瓦的平均功率和 1 千瓦的峰值脉冲功率,可在极快的加工速度下提供高品质的切割效果。 独特的用户可切换脉冲/连续波模式使 Synrad p400 成为目前用途最广泛的激光器。模块化电子设备使现场维护更加便捷,这使得 Synrad p400 成为高速工业加工系统的首选。
适用于热敏材料:用户可控制的脉冲/连续波操作模式赋予应用高度灵活性。峰值脉冲功率能更高效地传递能量,并最大限度地缩小热影响区(HAZ),从而更好地加工薄膜、玻璃和陶瓷等热敏材料。
打造精细特征:集成式 光束整形功能可确保输出高质量的圆形光束,满足精密切割、钻孔及精细特征加工的需求。卓越的功率和发散角稳定性,可提供一致且高质量的加工效果
实时监控:实时 性能监控(p250 和 p400)通过支持“工业 4.0”的机载高级诊断功能,有效减少计划外停机时间

规格
| 型号 | p100 – 100 瓦 | p150 – 150 瓦 | p250 – 250 瓦 | p400 – 400 瓦 |
|---|---|---|---|---|
| 平均输出功率1 |
> 90 瓦(10.2 μm) > 100瓦(10.6微米) |
> 150 瓦 | > 250 瓦 | > 400 瓦 |
| 峰值脉冲功率2 |
375 瓦(10.2 μm) 400瓦(10.6微米) |
600 瓦(9.3、10.6 μm) 550瓦(10.2 μm) |
750 瓦(10.2 μm) 800瓦(10.6微米) |
1 千瓦 |
| 波长 | 10.2 μm,10.6 μm | 9.3 μm、10.2 μm、10.6 μm | 10.2 μm,10.6 μm | 10.6 μm |
| 光束质量(M2) | < 1.2 | < 1.2 | < 1.2 | < 1.2 |
| 功率稳定性4(冷启动) | ± 7% |
± 5% (9.3 μm) ± 6% (10.6、10.2 μm) |
± 5% | ± 7% |
| 光束直径5 |
7.5 毫米 ± 1.1 毫米 (10.2 微米) 8.0 毫米 ± 1.0 毫米(10.6 微米) |
8.5 毫米 ± 1.0 毫米 |
8.0 毫米 ± 1.0 毫米(10.2 微米) 9.0 毫米 ± 1.0 毫米(10.6 微米) |
6.5 毫米 ± 1.0 毫米(选项 1) 9 毫米 ± 1.0 毫米(选项 2) |
| 操作频率 | 0 – 100 kHz | 0 – 130 千赫 | 0 – 100 kHz | 0 – 100 kHz |
| 占空比范围 | < 37.5% | < 37.5% | < 45% | ≤ 50% |
| 冷却 | 水 | 水 | 水 | 水 |
| 尺寸(长×宽×高)mm(英寸) | 590 × 132 × 155(23.2 × 5.2 × 6.1) | 798 × 132 × 155(31.4 × 5.2 × 6.1) | 1252 × 315 × 198(49.3 × 12.4 × 7.8) | 1262 × 208 × 300(49.7 × 8.2 × 11.8) |
| 重量 kg(磅) | 13.6 公斤(30 磅) | 18.1 公斤(40 磅) | 48.5 公斤(107 磅) | 59 公斤(130 磅) |
2 – 峰值脉冲功率在 1 kHz 频率、10% 占空比条件下测得
3 – 配备3倍光束扩展器
4 – 从冷启动状态测得,计算公式为 ±(Pmax-Pmin)/(Pmax+Pmin)
5 – 激光器输出处的1/e²直径
注:完整规格及相关操作条件请参阅《操作手册》。
- 筛选方式 类型
- 用户手册
- 数据表
- 技术说明
- 产品手册
- 图纸
- 单页
| 下载 | 下载类型 | 语言 |
|---|---|---|
| 二氧化碳激光器的电源布线 | 用户手册 | 英语 |
| p 系列数据表 | 数据表 | 英语 |
| Preventing Condensation When Operating a SYNRAD Water-Cooled Laser | 技术说明 | 英语 |
| p400 手册 | 产品手册 | 英语 |
| p250 说明书 | 产品手册 | 英语 |
| p100 和 p150 说明书 | 产品手册 | 英语 |
| Technical Drawing p100 | 图纸 | 英语 |
| Technical Drawing p400 | 图纸 | 英语 |
| Technical Drawing p150 | 图纸 | 英语 |
| Technical Drawing p250 | 图纸 | 英语 |
| 大幅面二氧化碳激光切割 | 单页 | 英语 |
| Dual Wavelength Ablation Automates Hairpin Stripping | 单页 | 英语 |
| CO₂激光器温度监测 | 单页 | 英语 |
| 利用二氧化碳激光器对塑料进行纹理处理和抛光,以获得高质量的类金属表面效果 | 单页 | 英语 |
| 为什么在制造中使用激光器 | 单页 | 英语 |
| 用于包装的二氧化碳激光器:是什么以及为什么 | 单页 | 英语 |
| 二氧化碳激光器波长选项 | 单页 | 英语 |
| 利用二氧化碳激光加工聚碳酸酯 | 单页 | 英语 |
| 如何阅读二氧化碳激光器数据表 | 单页 | 英语 |
| 使用二氧化碳激光器加工聚丙烯 | 单页 | 英语 |