激光器
v 系列 30 瓦 CO₂ 激光器
v 系列 30 瓦 CO₂ 激光器
Synrad v 系列激光器是高性能激光雕刻机和高速打标系统的理想光源。该系列采用独特的 3 点安装系统,设计上便于集成,并提供多种安装选项。 v 系列与 Synrad ti 系列和 vi 系列激光器共享同一光束出口点,可轻松实现即插即换。为了尽可能简化集成过程,v 系列激光器配备了板载脉冲发生器、符合行业标准的 5-24 VDC I/O 端口,并可通过 15 针 D 型连接器进行远程状态控制。
概述
作为一款在业内经受了15多年考验的可靠产品,设备集成商和系统集成商仍持续选用Synrad v30作为其打标和雕刻系统中的30瓦CO₂激光器。 久经考验的性能、始终如一的高质量光束、紧凑型尺寸以及三点安装系统,使 Synrad v30 成为打标和雕刻系统的理想之选。
更高的产能:先进的波导设计确保了在近场和远场中均具有卓越的圆二阶差分光束质量。30 瓦的连续功率确保了高产能。
小型设备的理想选择:提供多种波长,满足材料加工的多样化需求。 多种冷却选项(包括气冷、风冷和水冷),加之小巧轻便的外形尺寸,使其成为小型切割或打标机的理想选择。内嵌脉冲发生器采用行业标准的 5-24 VDC I/O 端口,并通过 15 针连接器进行远程状态控制,使系统集成快速且简便。
扩展容量与功能: 与 vi 系列和 ti 系列 CO₂ 激光器采用通用光路出口设计,随着产能或应用需求增加,可轻松实现平均功率升级

规格
| 型号 | v30 (9.3 μm) | v30 (10.2 μm) | v30 (10.6 μm) |
|---|---|---|---|
| 输出功率1 | > 20 瓦 | > 25 瓦 | > 30 瓦 |
| 波长 | 9.3 µm | 10.2 µm | 10.6 µm |
| 光束质量(M2) | < 1.2 | < 1.2 | < 1.2 |
| 功率稳定性2 | ± 7% | ± 5% | ± 5% |
| 光束直径3 | 2.5 毫米 ± 0.5 毫米 | 2.5 毫米 ± 0.5 毫米 | 2.5 毫米 ± 0.5 毫米 |
| 操作频率 | 0 – 100 kHz | 0 – 100 kHz | 0 – 100 kHz |
| 占空比范围 | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% |
| 冷却 | 气冷、水冷、风冷 | 气冷、水冷、风冷 | 气冷、水冷、风冷 |
| 尺寸 | (Air) 427 × 116 × 146 | (Air) 427 × 116 × 146 | (Air) 427 × 116 × 146 |
| 重量 kg(磅) | (气冷) 8.2 公斤 (18 磅) | (气冷) 8.2 公斤 (18 磅) | (气冷) 8.2 公斤 (18 磅) |
2 – 自冷启动时起测量,值为 ±(Pmax-Pmin)/(Pmax+Pmin)
3 – 在激光器输出处以1/e²直径为基准进行测量
注:完整规格及相关操作条件请参阅《操作手册》。