激光器
venteon
概述
适用于物理、生物和化学研究应用的最短脉冲和最宽光谱带宽。
venteon Power:针对最高功率进行了优化
venteon CEP:配备 CEP 锁定的 f-to-2f 干涉仪
venteon Ultra: 超宽带激光器
venteon Dual:适用于少周期OPCPA激光器的理想前端
venteon Optics:专为超短脉冲设计的专用镜片和光学元件支架
互联网连接,CEP 稳定性
- 远程连接容量——通过互联网连接实现控制、诊断和优化。
- 2年内不限工作时长的保修条款——全面且行业领先的保修规格。
- 自动启动和维持——激光器通过电子设备启动,并持续监测其锁定曲线,以确保模式锁定性能的持续性
- CEP 升级——该激光器既可配置为 CEP 稳定型,也可预留未来升级空间。
短脉冲、宽带宽
- 实际脉冲持续时间和 FTL 脉冲持续时间均较短。
- 最短脉冲——该激光器在制造过程中经过优化,以确保最短的脉冲和最宽的光谱带宽。
规格
| 型号 | venteon Power | venteon Ultra | venteon CEP5 | venteon Dual |
|---|---|---|---|---|
| 平均功率 | >560 mW | >240 mW | >220 mW | >200 mW |
| 中心波长1 | 780 纳米 ± 30 纳米 | 830 纳米 ± 30 纳米 | 830 纳米 ± 30 纳米 | 830 纳米 ± 30 纳米 |
| 脉冲能量(@80 MHz) | >7 nJ> | >3 nJ | >2.75 nJ> | >2.75 nJ> |
| 脉冲持续时间(实测值)2 | <8 fs | <5.5 fs | <6 fs | <6 fs |
| 脉冲持续时间(FTL) | <7.5 fs | <5 fs | <5.5 fs | <5.5 fs |
| RMS噪声3 | <0.05% | <0.05% | <0.05% | <0.05% |
| 重复频率 | 80 MHz | 80 MHz | 80 MHz | 80 MHz |
| SNR For fceo-Beat (@100 kHz RBW)(RBW 为 100 kHz 时) | 不适用 | 不适用 | >30 dB(选择“零中心波束角”选项时为>27 dB) | 不适用 |
| CEP 相位噪声6 | 不适用 | 不适用 | <100 mrad(选择零中心圆误差选项时为<150 mrad) | 不适用 |
| 1030 nm 输出平均功率7 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | >0.5 mW |
| 1030 nm 输出脉冲能量7 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | >6.25 pJ |
| 1030 nm 输出脉冲宽度(FTL) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | <250 fs |
| 1030 nm 输出RMS噪声8 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | <0.5% |
1. 以光谱质心为测量指标。
2. 通过可选的额外腔散射补偿实现。
3. 噪声带宽为 1 Hz 至 1 MHz。
6. 噪声带宽为 3 Hz 至 1 MHz,该数值源自射频边带分析。
7. 经单模光纤耦合后测得。
8. 噪声带宽为 1 Hz 至 1 MHz