激光器
vi 系列 30-40 瓦 CO₂ 激光器
vi 系列 30-40 瓦 CO₂ 激光器
专为打标和轻加工应用设计的可靠、紧凑型二氧化碳激光器。输出稳定,维护需求极低。设计使用寿命长。确保在生产环境中性能稳定。
最适合:打标、打码、轻度雕刻
主要优势:稳定性
兼容性:包装系统、打标平台
概述
Synrad vi30+ 是一款业界领先的二氧化碳激光器,平均功率超过 30 瓦,适用于打标、雕刻和消融应用。 升级的电子元件可减少停机时间,并加快故障排查速度。Synrad vi30+ 是一款紧凑型 30 瓦二氧化碳激光器,是目前市面上最轻便的激光器。作为新一代二氧化碳激光器,它专为无缝集成到高速工业设备而设计,可轻松安装在狭小空间内,并适用于对重量要求严格的系统。 Synrad vi40 紧凑型轻便的 40 瓦 CO₂ 激光器,专为无缝集成到高速工业打标、打码和雕刻设备而设计。可在各种工业环境中可靠运行,最高环境工作温度为 45°C,并配备独特的温度广播功能,可进行实时状态监控。
vi 系列
适用于大批量生产:快速上升/下降时间可满足大批量制造商和加工商对高速雕刻、打标和打码应用的需求
兼容多种材料:动态范围大,即使在低占空比下也能以稳定的功率输出对多种材料进行打标和打码
充分发挥 30W 二氧化碳激光器的控制潜力: 通过早期故障检测减少停机时间,主动规划例行维护,并更快速、更有信心地排除故障。升级的电子元件支持串行通信,可实现实时性能监控。

规格
| 型号 | Synrad vi30+ |
|---|---|
| 输出功率1 | > 20 瓦(9.3 μm);> 25 瓦(10.2 μm);> 30 瓦(10.6 μm) |
| 波长 | 9.3 μm;10.2 μm;10.6 μm |
| 光束质量(M2) | < 1.2 |
| 功率稳定性2 | ± 5% |
| 光束直径3 | 2.5 毫米 ± 0.5 毫米 |
| 操作频率 | 0–100 kHz |
| 占空比范围 | 0–100% |
| 冷却 | 气冷、风冷、水冷 |
| 尺寸(长×宽×高)mm(英寸) |
427 × 89 × 139 (16.8 × 3.5 × 5.5) |
| 重量 kg(磅) | 6.5 公斤(14.3 磅) |
2. 从冷启动状态开始测量,计算方式为 ±(Pmax-Pmin)/(Pmax+Pmin)
3. 测量值取自激光器输出端的1/e²直径
注:完整规格及相关操作条件请参阅《操作手册》。
- 筛选方式 类型
- 用户手册
- 产品手册
- 图纸
- 成功案例
- 单页
- 数据表
| 下载 | 下载类型 | 语言 |
|---|---|---|
| 二氧化碳激光器的电源布线 | 用户手册 | 英语 |
| vi 系列手册 | 产品手册 | 英语 |
| Technical Drawing vi30 Dual Cooled | 图纸 | 英语 |
| Technical Drawing vi30 | 图纸 | 英语 |
| Technical Drawing vi40 | 图纸 | 英语 |
| Technical Drawing vi30 Tall | 图纸 | 英语 |
| Technical Drawing vi30 Tall Wide | 图纸 | 英语 |
| 改进定制儿科矫形器的追踪、溯源和质量保证 | 成功案例 | 英语 |
| 使用30瓦CO₂激光器切割薄膜 | 单页 | 英语 |
| 用于打标和打码的CO₂激光器 | 单页 | 英语 |
| 激光打标与打码解决方案指南 | 用户手册 | 英语 |
| 监测二氧化碳激光器管温度 | 单页 | 英语 |
| 二氧化碳激光器波长选项 | 单页 | 英语 |
| 如何阅读二氧化碳激光器数据表 | 单页 | 英语 |
| vi 系列数据手册 | 数据表 | 英语 |