概述
关于 WinMarkpro 软件 WinMarkpro 激光打标软件专为 FH Flyer 和 Flyer 3D 扫描系统开发,是每套 FH Flyer 和 Flyer 3D 扫描系统的标配。用户可通过网站下载获取软件更新。WinMarkpro 是一款基于 Windows® 的软件,包含 Windows 系统中所有可用的字体。 WinMark Pro 内置十余种条形码系统、多种适用于高速打标的字体,并支持导入高分辨率光栅和矢量图形,可满足多种多样的激光打标应用需求。 WinMarkpro 还能满足薄材料精细切割的需求。通过 WinMarkpro 配合合适的激光器和扫描振镜组合,可在电子设备薄膜、纸张、塑料和薄金属上实现精确、精细的激光切割。
- WinMark Pro 是一个 ActiveX 控件,可让您利用已熟悉的最强大的开发套件(包括 Microsoft Access、Office、Visual Basic、Visual C++ 和 Delphi)创建性能高的独立运行激光打标应用程序。可直接从 Access 数据库应用程序中激光打标序列号。
- 使用“最佳适配”功能,将徽标以镜头工作范围的 66% 比例导入并打标;当需要精确标记尺寸图纸时,请选择“一对一”模式
- 通过您的过程自动化控制器设置/清除 WinMarkpro 输入,或通过操作员输入位状态监控 WinMarkpro。定义“事件构建器”命令,使其在每件工件或每次打标会话的前后运行。
- 创建二维条形码,并添加肉眼可读的笔画文本。通过操作员输入或 RS-232 串行端口将新的条形码数据发送至 WinMarkpro。自动递增序列号或添加自定义的日期和时间信息。
- 通过添加或删除线条、圆形、多边形,或按对象调整打标属性(如功率、速度、分辨率等),对图像进行微调。
- WinMarkpro 支持与零件处理设备及其他计算机建立接口,便于实现自动化控制。
软件版本
WinMarkpro v6.3 与 FH Flyer 扫描振镜兼容,请使用固件更新 3-90.fhz。点击下方的相应“文档”链接,下载并安装适用于 FH Flyer 扫描振镜和 WinMark Pro 6.3 版本的最新固件。 在 WinMark Pro 的“帮助”菜单中,选择“升级 Flyer 固件”。要下载开源软件模块和/或 GNU GPL 许可证副本,请点击下方的相应“文档”链接。 Flyer 3D 扫描振镜集成了某些免费开源软件模块,这些模块根据 GNU 通用公共许可证第 2 版、GNU 缩减通用公共许可证第 2.1 版以及 FreeType 项目许可证进行分发。根据这些许可证的条款,所有用户均可获取这些模块的源代码。 注意:若需通过 USB 与 FH Flyer 进行通信,在实际连接 USB 数据线之前,除 Winmark 6.3 外,还需下载并安装下方列出的独立 WinMarkpro USB 通信驱动器安装程序。
WinMarkpro v7 与 Flyer 3D 扫描振镜兼容,请使用固件更新 4-84.fmz。点击下方的相应“文档”链接,下载并安装适用于 Flyer 3D 扫描振镜和 WinMarkpro 7 版的最新固件版本。 将自解压EXE文件复制到硬盘并运行。在WinMarkpro的“帮助”菜单中,选择“升级Flyer固件”。如需下载开源软件模块和/或GNU GPL许可证副本,请点击下方的相应“文档”链接。 Flyer 3D 扫描振镜集成了某些免费开源软件模块,这些模块根据 GNU 通用公共许可证第 2 版、GNU 较宽松通用公共许可证第 2.1 版以及 FreeType 项目许可证进行分发。根据这些许可证的条款,所有用户均可获取这些模块的源代码。
- 筛选方式 类型
- 固件/EDS
- 软件
- 软件手册
- 单页
| 下载 | 下载类型 | 语言 |
|---|---|---|
| WinMarkpro 固件更新 4-84 | 固件/EDS | 英语 |
| WinMarkpro v7 | 软件 | 英语 |
| WinMarkpro 固件更新 3-90 | 固件/EDS | 英语 |
| WinMarkpro v6.3 | 软件 | 英语 |
| WinMarkpro USB 通信驱动器安装程序 | 软件 | 英语 |
| WinMarkpro v7 发行说明 | 软件 | 英语 |
| WinMarkpro v6 发行说明 | 软件 | 英语 |
| 《WinMark Pro 用户指南》 | 软件手册 | 英语 |
| 关于 WinMarkpro | 软件手册 | 英语 |
| WinMark Radial Marking Application Note | 单页 | 英语 |
| WinMark UID 复合代码应用说明 | 单页 | 英语 |
| WinMark Modbus 协议应用说明 | 单页 | 英语 |
| WinMark Banner Tracking Application Note | 单页 | 英语 |