激光光束扫描
Precession Elephant III多轴扫描振镜
Precession Elephant III多轴扫描振镜
针对复杂几何形状和精密锥度加工的高级多轴控制。在苛刻的应用场景中提供卓越的灵活性、稳定性和精度。可实现复杂特征的一步加工。在扩展容量的同时降低了系统复杂度。
最适合:航空航天、医疗器械、精密钻孔
主要优势:稳定性
兼容性:光纤激光器、超快激光器、多轴平台
概述
PRECESSION ELEPHANT III(PE III)是微加工应用的理想解决方案,在该领域,成功取决于精准、一致的加工结果以及能够提升产能的加工速度。 PE III 专为 24/7 不间断的高精度激光钻孔、切割和微加工应用而设计。PE III 具备极高的灵活性,可钻出具有不同锥度和形状的异形孔及复杂的几何结构,并能加工出完美的圆形、椭圆形及特定形状的微孔。 PE III 支持绿光和红外波长范围。建议使用 Novanta ASC/InScript® 控制器和操作软件包,以实现 PE III 的最佳编程和控制。
高精度钻孔与切割
专为高精度钻孔而设计,可实现定制孔形和锥度角的加工,并具备极高的重复性。同时,该设备也适用于需要精确边缘角度控制的高级切割应用。常规工艺参数包括:
| 规格 | IR | 绿光 |
|---|---|---|
| 材料厚度范围 | 0.02 – 1.5 mm | 0.02 – 0.7 mm |
| 孔加工时间(典型值) | 0.5 – 10 s | 0.5 – 10 s |
| 孔径范围 | 50 – 1,000 µm | 25 – 500 µm |
| 工件的最大负锥度全锥角1 | ≤ 10° | ≤ 5° |
| 最大孔长宽比 | ≤ 12:1 | ≤ 12:1 |
| 孔与孔之间的直径变化 | ≤ 0.25% | ≤ 0.25% |
| 孔径精度 | ≤ 0.2 µm | ≤ 0.2 µm |
| 孔圆度 | ≥ 95% | ≥ 95% |
| 预热后孔定位精度 | ≤ 1 µm | ≤ 1 µm |
| 表面质量1 | Ra < 0.1 µm | Ra < 0.1 µm |
旋切加工
我们的多轴扫描振镜不仅能够定位激光光束,还能设定激光光束在工件每个点处的入射角。在钻孔工艺中,入射角也被称为旋切角。 在进行高精度钻孔时,只有使用旋切扫描振镜,才能以可靠且可重复的方式形成内孔表面的倾斜度,即所谓的锥度。在激光切割或微加工中,要形成预定的切边角度,也需要使用旋切扫描振镜。
工艺气体喷嘴
对于不锈钢、铝、陶瓷及其他脆性材料等金属的超快激光钻孔和切割,使用氮气等惰性工艺气体是理想的选择。惰性工艺气体用于清除碎屑和副产物。 PRECESSION ELEPHANT 配备了专门设计的喷嘴,可将气流导向加工表面/区域,从而在实现快速产能的同时获得更洁净的加工结果。加工气体还有助于保持钻孔光学元件的清洁。
定制化工程能力
凭借我们高度专业化的技术专长和资源,我们可以针对您的应用需求提供量身定制的解决方案。凭借种类繁多的激光器、扫描振镜和处理系统可供选择,我们可以开发出符合各类客户特定产品、零部件和材料加工需求的激光加工工艺。
规格
| 型号 | 进动大象 III |
|---|---|
| 轴数 | 5轴:X、Y、Z坐标 + 两个光束倾角 |
| 波长 |
1020 – 1080 纳米(近红外) 515–540 纳米(可见光) |
| 物镜焦距 | 60 毫米 |
| 进动频率 | 300 – 650 Hz(18000 – 39000 转/分) |
| 最大脉冲能量 / 最短脉冲宽度 |
红外:500 µJ @ 250 fs 可见光:250 µJ @ 250 fs |
| 冷却 | 水冷 |
| 净化气体(振镜/镜头) | 氮气 / 净化空气 |
| 偏振(输入/输出) | 线性 / 圆形 |
| 摄像头 – 对齐 (2) | 配备 e2v 130 万像素 CMOS 传感器的工业相机 |
| 摄像机 – 视觉 | 逐行扫描,4.92百万像素,4:3宽高比 |