技术论文概述
薄膜CO₂激光切割中的功率稳定性
在薄膜切割中,决定产量的关键在于功率稳定性,而非单纯的功率大小。
薄材料会放大激光输出中的每一处波动。5%的功率波动
将导致切割不彻底、深度不一致,并导致
——这些成本会在激光器规格确认很久之后,才体现在产量数据中
激光器的规格已签字确认。
本技术论文阐明了为何冷启动功率稳定性、低占空比
性能以及波长选择,是真正规格
决定PET、OCA、偏振片及其他
薄型塑料时,冷启动功率稳定性、低占空比性能以及波长选择才是真正决定生产结果的关键参数——以及在
。
关键要点包括:
- 为何薄膜材料对功率不稳定性尤为敏感
- 占空比和冷启动性能如何转化为实际生产良率
- 何时应指定9.3 µm、10.2 µm或10.6 µm的CO₂波长以获得更干净的切割效果
- 为设备集成商薄膜系统选购30 W CO₂激光器时应关注哪些方面
- 一份实用的检查清单,助您规避导致废品和停机的供应商规格陷阱
下载完整的技术论文,获取全面的规格数据、
针对特定材料的应用指南,以及一个可
应用于任何 CO₂ 激光器(不仅限于 Novanta),从而在良率问题
在生产线上出现之前,可将其应用于任何CO₂激光光源——而不仅仅是Novanta的产品。