Precision Manufacturing

Steuerungen und Software

ScanMaster Designer

ScanMaster Designer

Optimieren Sie die Lasersteuerung und steigern Sie die Leistung für Ihre Anforderungen in der Laserbearbeitung.

Alle Funktionen anzeigen
Übersicht & Funktionen Vorteile Dokumente & Downloads

Anwendungsvorteile

Zur Steigerung der Qualität in der Teilefertigung bietet der ScanMaster Controller & Designer eine hervorragende Befehlsauflösung, Bahnplanung und vorausschauende Steuerung. Anwender im Bereich der additiven Fertigung profitieren von:

  • Präzision und Qualität
  • Durchsatzsteigerung
  • Erkennung von Systemfehlern
  • Archivierung von Prozessdaten

Präzision und höchste Genauigkeit sind entscheidende Vorteile der Laserscanning-Steuerung bei Anwendungen in der Mikrobearbeitung. Anwender, die ihre Laserscanning-Lösung um den ScanMaster erweitern, können Folgendes erreichen:

  • Höhere Positionsgenauigkeit auf kleinem Raum
  • Keine Verzögerungen
  • Mehrkopf-Bearbeitung
  • Intuitive Softwarefunktionen

In der Mikrobearbeitung ist das Bohren von Durchgangslöchern ein Verfahren, das extreme Präzision und Genauigkeit erfordert, um Mikrolöcher in empfindliche Materialien zu bohren. Der ScanMaster bietet:

  • Burst-Puls-Modus
  • Flexible Optionen für Bohrerformen
  • On-the-fly-Bohren oder Roll-to-Roll-Optionen für flexible Leiterplatten
  • Systemfehlererkennung

Hervorragende Strahlsteuerung und Spotgröße für Bearbeitungsbereiche von 150 × 150 mm bis 1.500 × 1.500 mm. Die fortschrittlichen Steuerungen mit einer Befehlsauflösung von 16 bis 24 Bit ermöglichen einen höheren Durchsatz und einen 24/7-Betrieb. Der ScanMaster bietet:

  • Unterstützung des 3-Achsen-Scankopfbetriebs
  • Zwei MOTF- und zwei RS232/485-Schnittstellen
  • Tiling und Tray
  • Roll-to-Roll-Integration und Systemfehlererkennung

Unterstützung aller 16-Bit-Schnittstellen-Scanköpfe für eine mühelose Integration. Die schnelle, intuitive und einfache Laserintegration verkürzt die Rüstzeit des Systems. Der ScanMaster bietet:

  • Plug-and-Play-Laseradapter
  • >15 Millionen Vektor-Bewegungspuffer mit mehr als 3,5 GB On-Board-Speicher für die Speicherung von Aufträgen
  • Standalone-Betrieb und Fernverwaltung
  • Ablagefach und Datenbank zur Steigerung der Produktivität
Herunterladen Download-Typ Sprache
SMC/SMD-E-Book E-Book Englisch
CF-000984_ScanMasterDesigner_64-Bit_V3.2.23.20742 Software Englisch
CF-000985_ScanMasterDesigner_32-Bit_V3.2.23.20742 Software Englisch
CF-000992_ScanMasterDesigner_64-Bit_V4.0.15.20740 Software Englisch
CF-000993_ScanMasterDesigner_32-Bit_V4.0.15.20740 Software Englisch
CF-001001_ScanMasterDesigner_64-Bit_V4.1.14.21305 Software Englisch
ScanMaster Designer – Handbuch Produkthandbuch Englisch
ScanMaster Designer – Benutzerhandbuch v3.2.23 Produkthandbuch Englisch
ScanMaster Designer 3D-Erweiterung Produkthandbuch Englisch
ScanMaster-Designer-3D-Erweiterungen v3.2.23 Produkthandbuch Englisch
ScanMaster-Designer-3D-Erweiterungen v4.0.15 Produkthandbuch Englisch
CF-000884_CalDLL_V2.1.4.4 Software Englisch
TM2Support_Installer_V4.5.4.34768 Software Englisch
CF-000986_ScanMasterAPI_64-Bit_V3.2.23.20742 Software Englisch
CF-000987_ScanMasterAPI_32-Bit_V3.2.23.20742 Software Englisch
CF-000994_ScanMasterAPI_64-Bit_V4.0.15.20740 Software Englisch
CF-000995_ScanMasterAPI_32-Bit_V4.0.15.20740 Software Englisch
ScanMaster-API-Handbuch Produkthandbuch Englisch
ScanMaster API-Referenzhandbuch v3.2.23 Produkthandbuch Englisch
ScanMaster API-Referenzhandbuch v4.0.15 Produkthandbuch Englisch
ScanMaster API-Referenzhandbuch v4.1.14 Produkthandbuch Englisch
CF-000988_SMC_SDK_Win64_64-Bit_V3.2.23.41847 Software Englisch
CF-000989_SMC_SDK_Win32_32-Bit_V3.2.23.41847 Software Englisch
CF-000991_SMC_FW_Archiv_V3.2.23 Software Englisch
ScanMaster Controller – Hardware-Referenzhandbuch, Version 3.2.23 Produkthandbuch Englisch
ScanMaster Controller – Hardware-Referenzhandbuch, Version 4.1.14 Produkthandbuch Englisch
CF-001007_SMC_Master_SD-Karte_V4.1.14.43535 Software Englisch
SMC-Software-Referenzhandbuch v4.0.15 Produkthandbuch Englisch
SMC-Software-Referenzhandbuch v4.1.14 Produkthandbuch Englisch

Empfohlene Produkte

Präzessions-Elefant 2

Laserstrahlsteuerung

Precession Elephant II Scankopf auf weißem Hintergrund

Precession Elephant III

Laserstrahlsteuerung

Precession Elephant III Scankopf auf weißem Hintergrund

Vectria

Laserstrahlsteuerung

Sprechen Sie mit einem Anwendungsingenieur

Arbeiten Sie direkt mit unserem technischen Team zusammen, um herauszufinden, welcher Laser für Ihre Anwendung am besten geeignet ist.