Precision Manufacturing

Blog

8 Vorteile der Laserbearbeitung

Kapitel 1

2-Achsen-Laserscanköpfe für moderne Bearbeitungssysteme

Der Wechsel von einer Anwendung zur anderen oder von einer Toleranzstufe zur anderen ermöglicht es, Laserbearbeitungssysteme vielseitiger einzusetzen und damit ein breiteres Anwenderspektrum anzusprechen. Originalgerätehersteller (OEMs) und Entwickler von Lasersystemen, die sich von ihrem 2-Achsen-Laserscankopf für die Laserbearbeitung kleiner Flächen (> 200 × 200 mm) zusätzliche Flexibilität wünschen, finden nun bei Novanta die passende Lösung.


Kapitel 2

Laserbearbeitung – Design und Steuerung auf Knopfdruck

Laserbearbeitungssysteme sind äußerst flexibel und effizient für eine Vielzahl von Anwendungen. Der Schlüssel zu einer schnellen und einfachen Inbetriebnahme des Systems hängt maßgeblich von der Systemsteuerung und der Benutzeroberfläche ab. Das Kombinieren verschiedener Lasersystem-Steuerungen und UI-Software kann eine Vielzahl von Kompatibilitäts- und Integrationsproblemen mit sich bringen, die zu Verzögerungen bei der Inbetriebnahme und Frustration bei den Bedienern führen.

ScanMaster Designer (SMD) und ScanMaster Controller (SMC) wurden speziell für den optimalen Betrieb der Laserbearbeitungs-Subsysteme und -Komponenten von Novanta entwickelt und konfiguriert. Novanta SMD und SMC verfügen über einzigartige Funktionen und Fähigkeiten, die speziell auf die individuellen Anforderungen unserer Kunden zugeschnitten sind.


Kapitel 3

Lösung einzigartiger Herausforderungen in der Laserbearbeitung

Die Förderung von Spitzenleistungen durch unsere technischen Kompetenzen ist nur eine der vielen Möglichkeiten, wie Novanta seinen Kunden einen Mehrwert bietet. Unsere Anwendungslabore sind mit modernster Technologie, den erforderlichen Ressourcen und dem nötigen Fachwissen ausgestattet, um auch die anspruchsvollsten Herausforderungen unserer Kunden zu meistern. Unsere weltweit strategisch günstig gelegenen Labore bieten Testdienstleistungen an, die qualitativ hochwertige Ergebnisse in einer Vielzahl von Anwendungsbereichen validieren und sicherstellen, darunter Markierung und Codierung, Materialverarbeitung, Hochleistungsschweißen, Fernschneiden, Mikrobohren sowie viele weitere spezialisierte Materialbearbeitungsanwendungen. Mit unseren hochmodernen, weltweit verteilten Anwendungslabors schafft Novanta Mehrwert für Kunden durch die Zusammenarbeit von Ingenieur zu Ingenieur und ermöglicht es uns, maßgeschneiderte Lösungen zu liefern, die den Erfolg der Systeme gewährleisten.

Innovationszentrum der Spitzenklasse | Anwendungslabor Wackersdorf

Anwendungslabor Bedford


Kapitel 4

DPSS-Grünlaser für spezialisierte Spektroskopie- und Partikeldetektionsanwendungen

Novanta bietet eine breite Palette an diodengepumpten Festkörper-Grünlasern an, die speziell für anspruchsvolle Spektroskopie- und Partikeldetektionsanwendungen in der Halbleiterfertigung entwickelt wurden. Unsere DPSS-Laser der Marke Laser Quantum sind für die einfache Integration in OEM-Messgeräte konzipiert und zeichnen sich durch kompakte Bauformen, außergewöhnliche Leistungsstabilität und einen hohen Wirkungsgrad aus. Sie bieten deutliche Vorteile beim Wärmemanagement und machen die Komplexität der Flüssigkeitskühlung sowie die damit verbundenen Kosten überflüssig.


Kapitel 5

Subsystem mit CO₂-Laser und Scankopf

CO₂-Laser finden in zahlreichen Anwendungen breite Verwendung, darunter Markierung und Codierung, Schneiden, Bohren und Perforieren sowie Ablation, und kommen in Branchen vom Verarbeitungssektor bis hin zum 3D-Druck zum Einsatz, in denen eine hohe Geschwindigkeit und die präzise Steuerung des Laserstrahls entscheidend sind. Die Laserquelle wird in der Regel aufgrund ihrer Impulsleistung, optischen Ausgangsleistung und Wellenlänge ausgewählt, während der Scankopf nach seinen Spezifikationen hinsichtlich Feld- und Spotgröße, Geschwindigkeit und Genauigkeit ausgewählt wird. Während also jede Komponente aufgrund ihrer individuellen Leistungsmerkmale ausgewählt wird, stellt das Erreichen einer optimalen Leistung des kombinierten Systems eine besondere Herausforderung für Maschinenbauer und Laserintegratoren dar.

Dieses Whitepaper befasst sich eingehend mit den Feinheiten der Integration vonCO₂-Lasern und Galvo-Scanköpfen, um eine sich ergänzende Leistung zu erzielen.


Kapitel 6

Wofür werden ultraschnelle Laser verwendet?

In den letzten dreißig Jahren hat die Entwicklung von Ultrakurzpulslasern weiterhin großes Interesse und rege Aktivität hervorgerufen. Forscher und Systementwickler haben im Laufe der Jahre zahlreiche Techniken zur Erzeugung ultrakurzer Laserpulse entwickelt. Der Zugang zu ultraschnellen Lasern ermöglichte Untersuchungen eines breiten Spektrums physikalischer, chemischer und biologischer Phänomene mithilfe der ultraschnellen optischen Spektroskopie. Darüber hinaus schritten die Untersuchungen zu den praktischen Anwendungen der ultraschnellen Lasertechnologie voran.

Ultraschnelle Laser können auch für Anforderungen in der Automobilindustrie nützlich sein. Dazu gehört die Strukturierung kleiner Rillen in die Oberfläche der Zylinderwand eines Verbrennungsmotors. Dies gewährleistet eine gleichmäßige Verteilung des Schmiermittels entlang der Kolbenwand, um Reibungsverluste zu minimieren.


Kapitel 7

Analoge vs. digitale Galvanometer-Technologie – Eine Einführung

Bei der Entwicklung einer neuen Laseranwendung mit Strahlablenkungseinheiten wählen die meisten Ingenieure das optische Design (Spiegelgröße, Beschichtungen, Spiegelmaterial) mit großer Sorgfalt aus. Dies ist sinnvoll, da die effektive Brennweite, die Spotgröße und die Leistungsfähigkeit des Systems entscheidend sind. Die Wahl der richtigen Galvanometer-Technologie ist jedoch für die insgesamt erreichbare Leistung der Anwendung ebenso wichtig.

In diesem Whitepaper erörtern wir die Vor- und Nachteile von analogen Galvanometern und Servoeinheiten sowie insbesondere Hybridlösungen, bei denen digitale Servotechnik mit analogen Galvanometern kombiniert wird. Dabei werden die Auswirkungen der jeweiligen Technologie auf erreichbare Geschwindigkeiten, Genauigkeiten und Integrationsherausforderungen untersucht.


Kapitel 8

Ein sehr kurzer Leitfaden zu Femtosekundenlasern

Laser strahlen Licht entweder kontinuierlich oder als Impulsfolge aus. Unter dem Begriff „ultraschnelle Laser“ versteht man eine bestimmte Gruppe von Lasern, die bei unterschiedlichen Wiederholungsfrequenzen Impulse mit einer Dauer im Pikosekunden-, Femtosekunden- oder sogar Nanosekundenbereich erzeugen. Innerhalb dieser Gruppe senden Femtosekundenlaser optische Impulse mit einer Impulsdauer im Femtosekundenbereich (1 fs = 10⁻¹⁵ s) aus, die typischerweise zwischen einigen Femtosekunden und Hunderten von Femtosekunden liegt.

Dieser Blogbeitrag erklärt Femtosekundenlaser und ihre Einsatzmöglichkeiten.

Newsletter abonnieren

Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden.

Zugriffsgeschützte Inhalte

Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden.
Dieses Feld wird bei der Anzeige des Formulars ausgeblendet

Zugriffsgeschützte Inhalte

Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden.
Dieses Feld wird bei der Anzeige des Formulars ausgeblendet