Precision Manufacturing

Nachrichten

Die ASC-Laser-Steuerungslösung der nächsten Generation ist ab sofort erhältlich

Wackersdorf, Deutschland (22. September 2021)

ARGES, eine Produktmarke der Novanta Corporation („Novanta“), gibt die Erweiterung seines ASC-Serienportfolios um den neuen Lasercontroller ASC Generation 4 bekannt. Dieser neue Controller zeichnet sich durch hohe Leistungsfähigkeit dank modernisierter Elektronik, austauschbarer multifunktionaler Schnittstellenkarten für zusätzliche Flexibilität sowie einer offenen Plattform mit eingebettetem Linux-Betriebssystem aus. Diese Steuerungslösung ist mit allen ARGES-Scanköpfen, Lasern und Subsystemen kompatibel. Ausgestattet mit verbesserten Funktionen und höherer Leistung arbeitet diese Steuerungslösung der nächsten Generation nahtlos mit unserer firmeneigenen Software InScript zusammen und bietet so eine komplette Lasersteuerungslösung. „Unser bereichsübergreifendes Team hat unermüdlich daran gearbeitet, eine Controller-Plattform zu entwickeln, die ein neues Leistungsniveau für die anspruchsvollsten Hochgeschwindigkeits-Laserbearbeitungsanwendungen ermöglicht. Mit dieser Version integrieren wir neue Funktionen, die es unseren Kunden ermöglichen, ihre Laserprozesse nahtlos mit Echtzeit-Feedback aus unserer optischen Kohärenztomographie-Technologie zu steuern. Dies ermöglicht völlig neue Möglichkeiten der Laserbearbeitung, bei denen die 3D-Topografie der Werkstückoberfläche vor Ort zur Qualitätskontrolle oder zur Steuerung des Laserscanvorgangs selbst erfasst werden kann“, sagt Jens Hupkau, VP Engineering der Produktmarke Cambridge Technology. Diese Version bietet:  

  • Leistungsstarke Quad-Core-64-Bit-CPU mit einem FPGA mit 215.000 Logikzellen für hohe Rechenleistung
  • Zeitstempelbasierte Infrastruktur für präzise Echtzeitsteuerung von Scanner und Laser
  • Hoher Durchsatz: Zeitstempelbasierte Datenverarbeitung mit einer Abtastrate von 200.000
  • Hohe Genauigkeit, die Mikrobearbeitungsaufgaben ermöglicht
  • Einfache Kombination/Ausrichtung mehrerer Signalströme mit TSS-Technologie
  • Modulare Softwarearchitektur ermöglicht eine schnelle Erweiterung des Funktionsumfangs
  • Kurze Reaktionszeit des Systems (<10 ms) über die C-API ermöglicht eine schnelle Prozessabwicklung

 Steigern Sie Ihre Laserbearbeitungsleistung und erfahren Sie, wie unser neuer Controller Ihnen helfen kann, Ergebnisse für Ihre Zielanwendung zu erzielen. Weitere Informationen zur ASC-Controller-Serie finden Siehier auf der Produktseite.     

Über Novanta 

Novanta ist ein bewährter Technologiepartner für Originalgerätehersteller in den Bereichen Medizin und fortschrittliche Industrietechnologie und verfügt über fundiertes firmeneigenes Fachwissen in den Bereichen Photonik, Bildverarbeitung und Präzisionsantriebstechnik. Über unsere weltweit anerkannten Novanta-Marken im Bereich der fortschrittlichen Photonik – ARGES, Cambridge Technology, Laser Quantum und Synrad – liefern wir maßgeschneiderte Laser- und Strahlführungslösungen an OEMs in einer Vielzahl von industriellen und medizinischen Märkten. 

Weitere Informationen finden Sie unternovantaphotonics.com. 

Newsletter abonnieren

Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden.