Precision Manufacturing

Nachrichten

Integrationspakete für die Laserbearbeitung

KonfigurierbaresCO₂ -Laser- und Scankopf-Subsystem vereinfacht die Integration

Bedford, MA (8. April 2024) – Die Novanta Corporation („Novanta“) gibt die Einführung von Integrator-Paketen für die Laserbearbeitung bekannt. Die neuen, konfigurierbaren „Integrator-Pakete“ für die Laserbearbeitung helfen Originalgeräteherstellern (OEMs) und Systemintegratoren dabei, ihre Maschinen und Inline-Laserbearbeitungssysteme schneller und einfacher in Betrieb zu nehmen. Das komplette, werkseitig vorab ausgerichtete und kalibrierte Subsystem umfasst eine CO₂-Laserquelle, einen Scankopf, eine Steuerung, Software, einen Strahlaufweiter, Verbindungskabel sowie Befestigungsmaterial – alles aus einer Hand.

Für OEMs und Systemintegratoren sparen die Integrator-Pakete wertvolle Zeit und Ressourcen, die normalerweise mit der Integration einzelner Komponenten von verschiedenen Lieferanten verbunden sind. Schwierigkeiten bei der Beschaffung, Konstruktion, Ausrichtung und Wartung einzelner Komponenten für CO₂-Laserbearbeitungssysteme werden mit den Laser-Integrator-Paketen von Novanta gelöst. Darüber hinaus wird das Integrator-Paket durch den Novanta ScanMaster™ Controller (SMC) und den ScanMaster™ Designer (SMD) ergänzt – die branchenführende Lasersteuerung und das branchenführende Softwarepaket.

„Unsere neuen Integrator-Pakete beseitigen die hohen Kosten, die langen Entwicklungszeiten und die Frustrationen beim technischen Support, mit denen unsere Kunden zu kämpfen haben“, sagte Kristen Hill, Director of Product Management. Hill fügte hinzu: „Das neue Integrator-Paket stellt eine erhebliche Verbesserung gegenüber seinen Vorgängern dar. Durch die Integration von SMC/SMD werden die neuesten Fortschritte in der Lasersteuerung erschlossen, die den Durchsatz und die Bearbeitungsqualität verbessern.“

Die neuen Integrator-Pakete für die Laserbearbeitung eignen sich für ein breites Anwendungsspektrum, darunter Markierung und Codierung, Gravur, additive Fertigung mit Polymeren, Materialbearbeitung und Ablation. Weitere Informationen finden Sie auf der Produktseite: https://novantaphotonics.com/products/laser-sub-systems/.

Über Novanta

Novanta ist ein vertrauenswürdiger Technologiepartner für OEMs in den Bereichen Medizintechnik und fortschrittliche Industrietechnologie und verfügt über fundiertes firmeneigenes Fachwissen in den Bereichen Präzisionsmedizin und -fertigung, medizinische Lösungen sowie Robotik und Automatisierung. Als Komplettanbieter von integrierten Lasersubsystemen und zentralen Kernkomponenten verschafft Novanta OEMs und Systemarchitekten einen Wettbewerbsvorteil. Im Gegensatz zu anderen Anbietern von Laser- oder Strahlführungssystemen, die auf eine Technologie beschränkt sind und keine vielfältigen Lösungsoptionen zur Erfüllung der Kundenbedürfnisse anbieten können, stellen wir einzelne Komponenten und konfigurierte Subsysteme über einen einzigen Ansprechpartner bereit, um den Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden. Wir liefern einzelne Komponenten bis hin zu technisch ausgearbeiteten, maßgeschneiderten Subsystemen über einen einzigen Ansprechpartner, um den Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden.

Weitere Informationen finden Sie unter https://novanta.com/

Newsletter abonnieren

Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden.