Precision Manufacturing

Nachrichten

Neuer mehrachsiger Scankopf für Anwendungen in der Mikrobearbeitung

Die nächste Generation der mehrachsigen Scanköpfe: Precession Elephant III

Corporation („Novanta“) gibt die Markteinführung des Precession Elephant III bekannt. Die nächste Generation des mehrachsigen Scankopfes für die Mikrobearbeitung bietet sowohl bestehenden als auch neuen Kunden einen einfachen Upgrade-Pfad zu schnellerer und präziserer Leistung und erfüllt damit die stetig steigenden Marktanforderungen. Der Precession Elephant III (PE III) verfügt über eine firmeneigene Optik und digitale Elektronik, die eine höhere Bohrleistung, eine breitere Kompatibilität mit Laserquellen, eine minimale Spotgröße von < 8 µm für unübertroffene Bearbeitungsdetails sowie integrierte Ausrichtungskameras für eine schnellere Systemintegration ermöglichen.

Hauptmerkmale

  • Branchenführende Hochgeschwindigkeits-Galvos für außergewöhnliche Bearbeitungsgeschwindigkeiten
  • Unübertroffene Mikropräzision für komplexe Geometrien
  • Einzigartige Laserbohrfunktionen dank zirkularer Polarisation
  • Kompatibilität mit mehreren Wellenlängen für ein breites Spektrum an Materialien
  • Maximale Flexibilität bei der Integration der Laserquelle
  • Komplette Subsystemlösung mit optionaler Lasersteuerungslösung
  • Intelligente und schnelle Maschinenintegration

Zirkular polarisierte Strahlen sorgen für eine gleichmäßige Energieaufnahme im Material, völlig unabhängig vom Einfallswinkel und der XY-Bewegung unter Verwendung von mehrachsigen Scanköpfen. Dies führt zu einem sauberen Prozessergebnis beim Bohren speziell geformter Löcher mit glatten Ein- und Austrittskanten.

Neben seinen leistungsstarken Mikrobearbeitungsfähigkeiten bietet der PE III auch eine robuste Konstruktion für hohe Zuverlässigkeit. Der PE III wurde in den Anwendungslabors von Novanta mit modernsten Testgeräten umfassend evaluiert und ermöglicht eine schnelle und effiziente Materialbearbeitung, um selbst die komplexesten Anwendungsanforderungen zu bewältigen.

„Die Mikrobearbeitung, insbesondere das Bohren unterschiedlicher Geometrien und Konen, erfordert ein extrem feines Maß an Detailgenauigkeit, gepaart mit wiederholbarer und schneller Leistung. Der Precession Elephant III wurde sorgfältig entwickelt, um diese spezifischen Herausforderungen zu meistern. Das unermüdliche Engagement unseres Ingenieurteams für Detailgenauigkeit und Leistung spiegelt sich deutlich in den beeindruckenden Ergebnissen wider, die mit diesem mehrachsigen Scankopf erzielt werden“, sagt Daniel Schwab, Produktmanager, Solutions.

Weitere Informationen zum Precession Elephant III finden Sie auf der Produktseite: Precession Elephant III

Über Novanta

Novanta ist ein bewährter Technologiepartner für OEMs in den Bereichen Medizintechnik und fortschrittliche Industrietechnologie und verfügt über fundiertes firmeneigenes Fachwissen in den Bereichen Präzisionsmedizin und -fertigung, medizinische Lösungen sowie Robotik und Automatisierung.

Novanta verschafft OEMs und Systemarchitekten einen Wettbewerbsvorteil als Komplettanbieter von integrierten Laser-Subsystemen und zentralen Kernkomponenten.

Im Gegensatz zu anderen Anbietern von Laser- oder Strahlführungssystemen, die auf eine einzige Technologie beschränkt sind und keine vielfältigen Lösungsoptionen zur Erfüllung der Kundenanforderungen anbieten können, liefern wir einzelne Komponenten und konfigurierte Subsysteme aus einer Hand, um den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden. Wir liefern einzelne Komponenten bis hin zu technisch maßgeschneiderten Subsystemen aus einer Hand, um den Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden.

Weitere Informationen finden Sie unter https://novanta.com/

Newsletter abonnieren

Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden.