Precision Manufacturing

Nachrichten

Novanta und Sigma Additive Solutions entwickeln den ersten vollständig integrierten Scankopf mit Qualitätssicherung

Der Firefly-3D-Scankopf von Novanta integriert die Überwachung serienmäßig in den optischen Strahlengang und ermöglicht so den Einsatz der Datenanalyse- und Qualitätssicherungssoftware von Sigma

25. Oktober 2022 – Novanta, weltweit führender Anbieter von Laserphotonik, präziser Bewegungssteuerung und Bildverarbeitungstechnologien für fortschrittliche industrielle OEMs – einschließlich Anwendungen in der additiven Fertigung – sowie Sigma Additive Solutions, ein führender Entwickler von Qualitätssicherungssoftware für die kommerzielle 3D-Druckindustrie, gaben heute eine Partnerschaft bekannt, um eine integrierte Hardware-/Software-Lösung zu entwickeln, mit der die Qualitätssicherung zu einem festen Bestandteil des optischen Strangs wird.

Novanta und Sigma Additive integrieren einen Scankopf mit Qualitätssicherung (Foto: Business Wire)

Der Firefly-3D-Scankopf von Novanta macht die Echtzeitüberwachung zum Standard und ermöglicht damit den Einsatz der Datenanalyse- und Qualitätssicherungs-Software-Suite von Sigma. Der für Laser-Pulverbett-Fusionsmaschinen (LPBF) entwickelte 3-Achsen-Scankopf der nächsten Generation ermöglicht OEMs den sofortigen Zugriff auf die Prozessüberwachung mit der Analysesuite von Sigma.

Darüber hinaus bietet er Endkunden in der Praxis – unabhängig vom OEM – die Möglichkeit, Überwachungslösungen flottenweit zu implementieren, ohne dass komplizierte Nachrüstungen an den optischen Systemen erforderlich sind.

Branchenführende Datenerfassungsrate von 200 kHz

Dieses Produkt bietet eine branchenführende Datenerfassungsrate von 200 kHz und eröffnet damit das Potenzial für eine Regelung im geschlossenen Regelkreis sowie Laserkorrekturen, das die Technologie von Sigma bereits unter Beweis gestellt hat. Die Lösung lässt sich problemlos skalieren, um zusätzliche Scanköpfe in das Maschinen-Design der OEMs zu integrieren und so die Vorteile von Multi-Scanner-Architekturen mit einer Überlappung von bis zu 100 % zu nutzen. Ein-, Zwei-, Vier- und mehrreihige Konfigurationen können die Produktivität der Maschinen steigern, um hochpräzise Teile in Serie zu fertigen – unterstützt durch die Qualitätssicherungslösungen von Sigma.

Jacob Brunsberg, Chief Executive Officer von Sigma Additive Solutions, erklärt: „Dies ist ein spannender Moment für die additive Fertigungsindustrie. Die Qualität und die damit verbundenen Qualitätskosten sind eines der größten Hindernisse für die industrielle Skalierung dieser Technologie. Heute haben wir einen großen Schritt zum Abbau dieser Hürde gemacht und bieten Zugang zu einer plattformunabhängigen Analyse- und Überwachungslösung, die in die Scankopf-Technologie integriert ist. Dieser Mehrwert wird voraussichtlich die Implementierung bei OEMs beschleunigen und gleichzeitig den Herstellern additiver Produkte erhebliche Vorteile bieten. Unser Fokus liegt darauf, die Qualitätskosten zu senken, indem wir die Entwicklungs- und Qualifizierungszeiten verkürzen, die Produktionsqualität steigern und den Bedarf an Nachprüfungen für Endnutzer verringern.“

Simon Matthias, Produktmanager bei Novanta, fügte hinzu: „Wir freuen uns sehr, der Welt die Ergebnisse unserer Zusammenarbeit mit Sigma Additive Solutions präsentieren zu können. Die Erweiterung unserer Scanköpfe um eine Echtzeitüberwachung setzt einen neuen Standard für die Branche und ermöglicht eine verbesserte Qualitätskontrolle unserer leistungsstarken Lösungen zur Laserstrahlsteuerung.“

Besuchen Sie Novanta und Sigma Additive Solutions auf der Formnext

Novanta stellt vom 15. bis 18. November auf der Formnext in Frankfurt am Main in Halle 12.0, Stand E08, aus. Sigma Additive Solutions wird auf der Formnext ebenfalls einen Partnerbereich betreiben, in dem diese gemeinsame Lösung in Halle 12.0, Stand C139, vorgestellt wird.

Wir freuen uns darauf, die Lösung gemeinsam mit den Besuchern vor Ort zu besprechen. Weitere Informationen finden Sie unter www.sigmaadditive.com/novanta.

Über Novanta

Novanta ist ein bewährter Technologiepartner für OEMs in den Bereichen Medizintechnik und fortschrittliche Industrietechnologie und verfügt über fundiertes firmeneigenes Know-how in den Bereichen Photonik, Bildverarbeitung und Präzisionsantriebstechnik.

Weitere Informationen zu den Laserbearbeitungslösungen des Unternehmens finden Sie unter https://novanta.com/precision-manufacturing/.

Weitere Informationen zu Firefly 3D finden Sie unter https://novanta.com/precision-manufacturing/product/firefly-3d/.

Über Sigma Additive Solutions

Sigma Additive Solutions, Inc. ist ein führender Anbieter von Lösungen zur prozessbegleitenden Qualitätssicherung (IPQA™) für die additive Fertigungsindustrie. Sigma ist auf die Entwicklung und Vermarktung von Echtzeit-Überwachungs- und Analysesystemen spezialisiert, die unter dem Namen PrintRite3D® für fortschrittliche 3D-Fertigungstechnologien mit Metallen und Polymeren bekannt sind.

PrintRite3D erkennt und klassifiziert Fehler und Anomalien in Echtzeit während des Fertigungsprozesses und ermöglicht so erhebliche Kosteneinsparungen und Effizienzsteigerungen in der Produktion durch die Reduzierung von Ausschuss, die Steigerung der Ausbeute und die Verkürzung der Zykluszeiten. Sigma ist davon überzeugt, dass seine Softwarelösungen ein wichtiger Katalysator für die Beschleunigung und Verbreitung des industriellen 3D-Drucks sein werden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.sigmaadditive.com.

Diese Pressemitteilung enthält Multimedia-Inhalte. Die vollständige Pressemitteilung finden Sie hier: https://www.businesswire.com/news/home/20221025005359/en/

Newsletter abonnieren

Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden.