Precision Manufacturing

Artikel

Was sind die Vorteile der Laserbeschriftung?

Lasermarkierungssysteme haben in den letzten Jahren in Fertigungsprozessen ein starkes Wachstum verzeichnet, was zum Teil auf den hohen Automatisierungsgrad und die damit verbundene Flexibilität bei der Markierung zurückzuführen ist. Die 3D-Lasermarkierung ist das neueste Verfahren, das die Branche revolutioniert und den Vorreitern dieser Spitzentechnologie zahlreiche Vorteile bietet. Zu den Vorteilen der 3D-Lasermarkierung zählen unter anderem eine höhere Geschwindigkeit, Langlebigkeit und Flexibilität. Hier werden wir zunächst erläutern, wie die 3D-Lasermarkierung funktioniert, bevor wir uns mit den einzigartigen Vorteilen dieser Technologie befassen.

Was ist 3D-Lasermarkierung?

Die 3D-Laserbeschriftung ist eine fortschrittliche Lasertechnik, die dazu dient, eine tiefe, dauerhafte Gravur oder einen 3D-Effekt auf einer Vielzahl von Materialien zu erzeugen. Bei der 3D-Laserbeschriftung wird die Brennweite des Lasers dynamisch angepasst, um die Beschriftung auf gekrümmten, unebenen und mehrstufigen Oberflächen zu ermöglichen, während die 2D-Beschriftung auf flache Oberflächen beschränkt ist. Ein 3D-Laserbeschriftungssystem verwendet einen anderen Scankopf als ein 2D-System, wobei Faser- und CO₂-Laser am besten mit einem 3D-System kompatibel sind.

Wie funktioniert ein 3D-Laserbeschriftungssystem?

Ein 3D-Laserbeschriftungssystem besteht aus drei Hauptelementen:

1. Ein schnelles Galvanometer

Ein schnelles Galvanometer ist für die 3D-Markierung und zur schnellen Anpassung der Brennweite erforderlich. So ermöglicht beispielsweise der 3-Achsen-Scankopf von Cambridge Technology mit integrierter Z-Achse einen Bereich von bis zu ±400 mm gegenüber der Nennbrennweite und sorgt damit für eine optimale Synchronisation zwischen X-, Y- und Z-Achse.

2. Leistungsstarke Markierungssoftware

Ein 3D-Lasermarkierungssystem erfordert zudem eine leistungsstarke Software, die in der Lage ist, eine 3D-CAD-Zeichnung des Werkstücks sowie das gewünschte Markierungsmuster in 3D zu importieren. Die Software „ScanMaster Designer“ von Cambridge Technology wurde speziell für komplexe Aufgaben wie die 3D-Markierung entwickelt. Dank ihrer hochentwickelten und dennoch benutzerfreundlichen Funktionen können Anwender ein zulässiges 3D-Markierungsfeld anzeigen, bevor sie das Muster nahtlos auf die 3D-CAD-Zeichnung eines Werkstücks übertragen oder markieren.

3. Richtig abgestimmte Laserquelle

Laser strahlen Licht mit einer bestimmten Wellenlänge aus, die auf das Zielmaterial abgestimmt sein muss, um eine korrekte Markierung zu gewährleisten. CO₂-Laserwellenlängen eignen sich gut für organische Materialien, während Faserlaserwellenlängen besser für Metalle geeignet sind.

Das komplette 3D-Lasermarkierungssystem

Die Kombination aus einem 3-Achsen-Scankopf und einer Software mit hochgradig grafischer Benutzeroberfläche ermöglicht es Anwendern, hochwertige 3D-Markierungen mit hoher Geschwindigkeit und Langlebigkeit zu erstellen. Neben der hohen Leistung bietet der ScanMaster Designer auch eine genauere Kalibrierung im Vergleich zu herkömmlichen Methoden, bei denen die 2D-Kalibrierung auf einen pyramidenförmigen Algorithmus hochskaliert wird. Weitere wichtige Merkmale eines kompletten 3D-Laserbeschriftungssystems sind:

  • 3-Achsen-Steuerung ohne Dongle
  • Kalibrierungsgenauigkeit
  • 3D-Modellierung
  • Flexibilität bei der Markierung

8 Vorteile der 3D-Lasermarkierung

Von Geschwindigkeit und Effizienz bis hin zu Vielseitigkeit und Präzision – die Vorteile der Lasermarkierung sind vielfältig und werden bei der Arbeit mit einem 3D-System noch verstärkt. Im Folgenden sind einige der wichtigsten Vorteile der 3D-Lasermarkierung aufgeführt.

1. Geschwindigkeit

An erster Stelle unserer Liste der Vorteile der 3D-Lasermarkierung steht die Fähigkeit, präzise Ergebnisse deutlich schneller zu erzielen als mit anderen Laserlösungen. 3D-Lösungen können Markieraufgaben mit höherer Geschwindigkeit ausführen und dabei tiefere Gravuren erzielen als andere Verfahren. Diese Art der Laserbeschriftung ermöglicht zudem eine nahtlose Wiederholbarkeit, da sie auf einer Vielzahl von Oberflächen eingesetzt werden kann. Dadurch entfällt im Vergleich zu anderen Ätzverfahren ein Großteil der Rüstzeit, was zu einem effizienten Betriebsablauf beiträgt.

2. Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten

Die 3D-Lasermarkierung ist wohl die vielseitigste Ätztechnik überhaupt und in einem breiten Anwendungsspektrum einsetzbar. Zu den Oberflächenmaterialien, die mit einem 3D-Lasersystem markiert werden können, gehören:

  • Polymere
  • Unbeschichtete Metalle
  • Beschichtete Metalle
  • Eloxierte Metalle
  • Galvanisierte Metalle
  • Stein
  • Holz
  • Metalle
  • Leder
  • Keramik
  • Verbundwerkstoffe
  • Lebensmittel
  • Verpackte Waren

Zu den Branchen, die von dieser Technik profitieren können, gehören:

Bei der 3D-Lasermarkierung übernimmt ein einziger Laser mehrere Prozesse und ist damit eine schnelle, flexible und vielseitige Option. Unsere Lasermarkierungslösungen können genau auf die spezifischen Anforderungen Ihres Unternehmens zugeschnitten werden, um die Kompatibilität mit Ihrer bestehenden Software und Ihren Systemen zu gewährleisten und eine einfache Integration zu ermöglichen. Dies macht die 3D-Lasermarkierung zur ultimativ vielseitigen Lösung für Unternehmen aller Branchen.

3. Effizienz

Neben minimalen Ausfallzeiten ist die gesteigerte Betriebseffizienz ein weiterer wesentlicher Vorteil von Laserbeschriftungslösungen. Es ist nicht erforderlich, ständig Verbrauchsmaterialien nachzufüllen oder die Geräte während des Betriebs zu reinigen und zu warten, sodass Sie Ihre Prozesse reibungslos am Laufen halten und Ihren Durchsatz maximieren können.

4. Höhere Präzision

Einer der Vorteile der 3D-Laserbeschriftung ist die höhere Präzision, die sie unabhängig von der zu bearbeitenden Oberfläche bietet. Die 3D-Laserbeschriftung ist die ideale Lösung für komplexe, hochpräzise Anwendungen, die unglaublich feine Details erfordern. Bei Novanta Precision Manufacturing sind unsere präzisen Laserbearbeitungslösungen für ihre hohe Genauigkeit im Mikrometerbereich bekannt, weshalb unsere Laser in Branchen, in denen kein Spielraum für Fehler besteht, die erste Wahl sind.

5. Haltbarkeit und Langlebigkeit

Mit einem 3D-Lasermarkierungssystem lassen sich tiefere, dauerhaftere Markierungen in komplexere Materialien einprägen, was für Haltbarkeit, Langlebigkeit und Rückverfolgbarkeit sorgt. Auf diese Weise erzeugte Markierungen lassen sich nicht nachahmen, was zudem dazu beiträgt, Fälschungen zu verhindern. 3D-Lasermarkierungen sind so konzipiert, dass sie selbst unter extremen Bedingungen wie starker Hitze oder dem Kontakt mit Chemikalien erhalten bleiben – einer der begehrtesten Vorteile der 3D-Lasermarkierung.

6. Geringere Kosten

Die geringeren Wartungskosten und der Verzicht auf Verbrauchsmaterialien bei der 3D-Lasermarkierung machen sie zu einer kostengünstigeren Lösung als andere Ätzverfahren. Es fallen keine Kosten für Tinte oder Chemikalien an, und der Wartungsaufwand ist besser vorhersehbar, was die 3D-Lasermarkierung zu einer kosteneffizienteren Lösung macht, ohne dabei Abstriche bei der Qualität zu machen.

7. Markierung nach der Fertigung

3D-Lasermarkierungssysteme sind in der Lage, Codes und Markierungen auf gekrümmte Oberflächen aufzubringen. Hersteller und Verarbeiter können Codes und Markierungen in späteren Produktionsphasen anbringen, um Ausschuss und falsch markierte Produkte zu vermeiden.

8. Nachhaltigkeit

Ein weiterer wesentlicher Vorteil der Lasermarkierung für viele Unternehmen ist ihre Nachhaltigkeit im Vergleich zu anderen Ätz- oder Gravurverfahren. Da keine Verbrauchsmaterialien benötigt werden, beansprucht die 3D-Lasermarkierung keine Ressourcen und setzt keine giftigen Dämpfe frei, was sie zu einer umweltfreundlicheren Alternative als andere Verfahren macht.

Die 3D-Lasermarkierungslösungen von Novanta Precision Manufacturing

Entdecken Sie die Vorteile der Lasermarkierung mit Novanta Precision Manufacturing

Die 3D-Lasermarkierung ist anderen Markierungstechnologien weit überlegen. Die Fähigkeit der Laser, jede Zieloberfläche – selbst bei komplexen Teilen oder Oberflächen – schnell und dauerhaft zu markieren, macht diese Methode bei Unternehmen weltweit immer beliebter.

Sind Sie bereit, die Vorteile der 3D-Lasermarkierung für Ihr Unternehmen zu entdecken? 

Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über die Vorteile der Lasermarkierungstechnologie zu erfahren oderein Angebot anzufordern.

Newsletter abonnieren

Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden.