Contrôleurs et logiciels
ScanMaster Designer
ScanMaster Designer
Optimisez le contrôle de votre laser et améliorez ses performances pour répondre à vos besoins en matière d’usinage au laser.
Optimisez le contrôle de votre laser et améliorez ses performances pour répondre à vos besoins en matière d’usinage laser.
Solution logicielle unique
Solution logicielle unique pour de multiples applications, dotée de fonctionnalités avancées spécifiques à chaque application
SyncMaster
Le SyncMaster est une méthode avancée de contrôle laser issue de notre solution ScanMaster Controller and Software qui synchronise n’importe quelle platine linéaire XY avec une tête de balayage, élargissant ainsi la taille du champ de travail
Marquage 3D haute fidélité
Marquage 3D haute fidélité grâce à des fonctionnalités intégrées de conception de modèles 3D et d’importation de fichiers

ScanScript intégré
Solution logicielle unique pour de multiples applications, dotée de fonctionnalités avancées spécifiques à chaque application

SkyWriting
Écriture dans le ciel pour les formes et les textes, offrant une densité laser uniforme pour obtenir les meilleurs résultats et des performances de la plus haute qualité
Planification de trajectoire ScanPack
Un débit accru et une précision supérieure grâce à la planification intelligente des trajectoires de ScanPack

Synchronisation
Haute précision d’assemblage grâce à la synchronisation multi-têtes
Avantages de l’application
Pour améliorer la qualité de la production des pièces, le ScanMaster Controller & Designer offre une résolution de commande, une planification de trajectoire et des commandes prédictives de haut niveau. Les utilisateurs de la fabrication additive peuvent ainsi bénéficier :
- Précision et qualité
- Amélioration du rendement
- Détection des défaillances du système
- Archivage des données de processus
La précision et les niveaux d’exactitude ultra-fins constituent des avantages essentiels du contrôle par balayage laser dans les applications de micro-usinage. Les utilisateurs qui intègrent ScanMaster à leur solution de balayage laser peuvent bénéficier :
- Une plus grande précision de positionnement dans les zones restreintes
- Élimination des retards
- Traitement multi-têtes
- Des fonctionnalités logicielles intuitives
Dans le domaine de la micro-usinage, le perçage de trous de passage est un processus qui exige une précision et une exactitude extrêmes pour percer des micro-trous dans des matériaux sensibles. Le ScanMaster offre les fonctionnalités suivantes :
- Mode d’impulsions en rafale
- Options flexibles de formes de forets
- Perçage à la volée ou options pour circuits flexibles rouleau à rouleau
- Détection des défaillances du système
Un excellent contrôle du faisceau et une taille de spot allant de 150 × 150 mm à 1 500 × 1 500 mm. Les commandes avancées, notamment une résolution de commande de 16 à 24 bits, permettent un débit plus élevé et une production 24 h/24, 7 j/7. Le ScanMaster présente les caractéristiques suivantes :
- Fonctionnement de la tête de balayage sur 3 axes
- Deux interfaces MOTF et deux interfaces RS232/485
- Disposition en mosaïque et plateau
- Intégration rouleau à rouleau et détection des défaillances du système
Prise en charge de toutes les têtes de balayage à interface 16 bits pour une intégration sans effort. L’intégration rapide, intuitive et facile du laser réduit le temps de configuration du système. Le ScanMaster offre les fonctionnalités suivantes :
- Adaptateur laser « plug-and-play »
- >15 millions de mouvements vectoriels en mémoire tampon avec plus de 3,5 Go de mémoire embarquée pour le stockage des tâches
- Fonctionnement autonome et administration à distance
- Bac et base de données pour augmenter la productivité
- Filtrer par Type
- Livre numérique
- Logiciels
- Manuel d'utilisation
| Télécharger | Type de téléchargement | Langue |
|---|---|---|
| Livre numérique sur les composants SMC/SMD | Livre numérique | Anglais |
| CF-000984_ScanMasterDesigner_64 bits_V3.2.23.20742 | Logiciels | Anglais |
| CF-000985_ScanMasterDesigner_32 bits_V3.2.23.20742 | Logiciels | Anglais |
| CF-000992_ScanMasterDesigner_64 bits_V4.0.15.20740 | Logiciels | Anglais |
| CF-000993_ScanMasterDesigner_32 bits_V4.0.15.20740 | Logiciels | Anglais |
| CF-001001_ScanMasterDesigner_64 bits_V4.1.14.21305 | Logiciels | Anglais |
| Manuel d’utilisation de ScanMaster Designer | Manuel d’utilisation | Anglais |
| Manuel d’utilisation de ScanMaster Designer v3.2.23 | Manuel d’utilisation | Anglais |
| Extension ScanMaster Designer 3D | Manuel d’utilisation | Anglais |
| ScanMaster-Designer-3D-Extensions v3.2.23 | Manuel d’utilisation | Anglais |
| ScanMaster-Designer-3D-Extensions v4.0.15 | Manuel d’utilisation | Anglais |
| CF-000884_CalDLL_V2.1.4.4 | Logiciels | Anglais |
| TM2Support_Installer_V4.5.4.34768 | Logiciels | Anglais |
| CF-000986_ScanMasterAPI_64 bits_V3.2.23.20742 | Logiciels | Anglais |
| CF-000987_ScanMasterAPI_32 bits_V3.2.23.20742 | Logiciels | Anglais |
| CF-000994_ScanMasterAPI_64 bits_V4.0.15.20740 | Logiciels | Anglais |
| CF-000995_ScanMasterAPI_32 bits_V4.0.15.20740 | Logiciels | Anglais |
| Manuel de l’API ScanMaster | Manuel d’utilisation | Anglais |
| Manuel de référence de l’API ScanMaster v3.2.23 | Manuel d’utilisation | Anglais |
| Manuel de référence de l’API ScanMaster v4.0.15 | Manuel d’utilisation | Anglais |
| Manuel de référence de l’API ScanMaster v4.1.14 | Manuel d’utilisation | Anglais |
| CF-000988_SMC_SDK_Win64_64 bits_V3.2.23.41847 | Logiciels | Anglais |
| CF-000989_SMC_SDK_Win32_32 bits_V3.2.23.41847 | Logiciels | Anglais |
| CF-000991_SMC_FW_Archive_V3.2.23 | Logiciels | Anglais |
| Manuel de référence matériel du contrôleur ScanMaster, version 3.2.23 | Manuel d’utilisation | Anglais |
| Manuel de référence matériel du contrôleur ScanMaster, version 4.1.14 | Manuel d’utilisation | Anglais |
| CF-001007_SMC_Master_SD_Card_V4.1.14.43535 | Logiciels | Anglais |
| Manuel de référence du logiciel SMC, version 4.0.15 | Manuel d’utilisation | Anglais |
| Manuel de référence du logiciel SMC, version 4.1.14 | Manuel d’utilisation | Anglais |