Precision Manufacturing

Actualités

Nouvelle tête de balayage multiaxiale pour les applications de micro-usinage

Precession Elephant III, la nouvelle génération de têtes de balayage multiaxiales

La société (« Novanta ») annonce le lancement de Precession Elephant III. Cette tête de balayage multiaxiale de nouvelle génération destinée au micro-usinage offre aux clients existants comme aux nouveaux une mise à niveau aisée vers des performances plus rapides et plus précises, répondant ainsi aux exigences sans cesse croissantes du marché. La Precession Elephant III (PE III) intègre une optique et une électronique numérique exclusives qui permettent des performances de perçage plus rapides, une compatibilité élargie avec les sources laser, une taille de spot minimale inférieure à 8 µm pour un niveau de détail inégalé, ainsi que des caméras d’alignement intégrées pour une intégration plus rapide au système.

Caractéristiques principales

  • Des galvos à grande vitesse, leaders du secteur, offrant des vitesses d’usinage exceptionnelles
  • Une micro-précision inégalée pour les géométries complexes
  • Des capacités de perçage laser uniques rendues possibles par la polarisation circulaire
  • Compatibilité avec plusieurs longueurs d’onde, adaptée à une large gamme de matériaux
  • Flexibilité maximale d’intégration de la source laser
  • Solution complète de sous-système avec option de contrôleur laser
  • Intégration intelligente et rapide à la machine

Les faisceaux à polarisation circulaire sont utilisés pour garantir une absorption uniforme de l’énergie dans le matériau, indépendamment de l’angle d’incidence et du mouvement XY grâce à des têtes de balayage multiaxiales. Cela permet d’obtenir un résultat de traitement net lors du perçage de trous de formes spécialisées, avec des bords d’entrée et de sortie lisses.

Outre ses capacités de micro-usinage haute performance, le PE III offre également une conception robuste garantissant sa fiabilité. Ayant fait l’objet d’évaluations approfondies dans les laboratoires d’application de Novanta à l’aide d’équipements de test de pointe, le PE III assure un traitement rapide et efficace des matériaux pour répondre aux besoins des applications les plus complexes.

« Le micro-usinage, en particulier le perçage de différentes géométries et de cones, exige un niveau de précision extrême, associé à des performances répétables et rapides. Le Precession Elephant III a été méticuleusement conçu pour relever ces défis spécifiques. L’engagement sans faille de notre équipe d’ingénieurs envers le détail et la performance se reflète clairement dans les résultats impressionnants obtenus avec cette tête de balayage multiaxiale », déclare Daniel Schwab, chef de produit, Solutions.

Pour plus d’informations sur le Precession Elephant III, rendez-vous sur la page produit : Precession Elephant III

À propos de Novanta

Novanta est un partenaire technologique de confiance pour les équipementiers (OEM) des marchés de la technologie médicale et industrielle de pointe, doté d’une expertise propriétaire approfondie dans les domaines de la médecine et de la fabrication de précision, des solutions médicales, ainsi que de la robotique et de l’automatisation.

Novanta offre aux équipementiers et aux architectes système un avantage concurrentiel en tant que fournisseur unique de sous-systèmes laser intégrés et de composants clés essentiels.

Contrairement à d’autres fournisseurs de systèmes laser ou de guidage de faisceau, qui se limitent à une seule technologie et ne peuvent proposer diverses options de solutions pour répondre aux besoins des clients, nous fournissons des composants individuels et des sous-systèmes configurés via un interlocuteur unique, afin de répondre aux besoins de nos clients. Nous fournissons des composants individuels ainsi que des sous-systèmes sur mesure conçus par des ingénieurs via un interlocuteur unique, afin de répondre aux demandes de nos clients.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://novanta.com/

Inscription à la newsletter

Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.