Un sous-système configurable comprenant un laserCO₂ et une tête de balayage simplifie l’intégration

Bedford, Massachusetts (8 avril 2024) – Novanta Corporation (« Novanta ») annonce le lancement de ses kits d’intégration pour le traitement laser. Ces nouveaux kits d’intégration configurables pour le traitement laser aident les équipementiers (OEM) et les intégrateurs de systèmes à mettre en service leurs machines et leurs systèmes de traitement laser en ligne plus rapidement et plus facilement. Ce sous-système complet, pré-aligné et calibré en usine, comprend une source laser CO₂, une tête de balayage, un contrôleur, un logiciel, un élargisseur de faisceau, des câbles de connexion et le matériel de montage, le tout provenant d’un seul et même fournisseur.
Pour les équipementiers et les intégrateurs de systèmes, ces kits d’intégration permettent d’économiser un temps et des ressources précieux, généralement consacrés à l’intégration de composants individuels fournis par des fournisseurs distincts. Les difficultés liées à l’approvisionnement, à la conception, à l’alignement et à la maintenance des composants individuels des systèmes de traitement laser CO₂ sont résolues grâce aux kits d’intégration pour le traitement laser de Novanta. De plus, le pack d’intégration est enrichi du contrôleur Novanta ScanMaster™ (SMC) et du logiciel ScanMaster™ Designer (SMD), respectivement le contrôleur laser et la suite logicielle de référence du secteur.
« Nos nouveaux packs d’intégration éliminent les coûts élevés, les longs délais de développement et les difficultés liées à l’assistance technique auxquelles sont confrontés nos clients », a déclaré Kristen Hill, directrice de la gestion des produits. Mme Hill a ajouté que « le nouveau pack d’intégration constitue une amélioration significative par rapport à ses prédécesseurs. L’ajout des solutions SMC/SMD permet de bénéficier des dernières avancées en matière de contrôle laser, qui améliorent le débit et la qualité de traitement. »
Les nouveaux packs d’intégration pour le traitement laser conviennent à un large éventail d’applications, notamment le marquage et le codage, la gravure, la fabrication additive de polymères, le traitement des matériaux et l’ablation. Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page produit : https://novantaphotonics.com/products/laser-sub-systems/.
À propos de Novanta
Novanta est un partenaire technologique de confiance pour les équipementiers (OEM) des marchés de la technologie médicale et industrielle de pointe, doté d’une expertise propriétaire approfondie en médecine de précision et en fabrication, en solutions médicales, ainsi qu’en robotique et en automatisation. Novanta offre aux équipementiers et aux architectes système un avantage concurrentiel en tant que fournisseur unique de sous-systèmes laser intégrés et de composants clés essentiels. Contrairement à d’autres fournisseurs de systèmes laser ou de transmission de faisceaux, qui se limitent à une seule technologie et ne peuvent proposer diverses options de solutions pour répondre aux besoins des clients, nous fournissons des composants individuels et des sous-systèmes configurés via un point de contact unique, afin de répondre aux besoins de nos clients. Nous fournissons des composants individuels ainsi que des sous-systèmes sur mesure conçus par des ingénieurs, via un point de contact unique, afin de répondre aux demandes de nos clients.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://novanta.com/