Precision Manufacturing

Article

Qu’est-ce que la spectroscopie Raman ?

La spectroscopie Raman est une technique d’analyse chimique non destructive qui fournit des informations détaillées sur la structure chimique, la phase et la cristallinité polymorphe, ainsi que sur les interactions moléculaires. Elle est idéale pour les processus d’identification et de quantification des échantillons. La spectroscopie Raman consiste à diriger une source de lumière monochromatique — généralement un laser — sur un échantillon et à détecter la lumière diffusée. La majeure partie de la lumière diffusée présente la même fréquence que la source d’excitation et ne fournit pas d’informations utiles ; ce phénomène est appelé diffusion de Rayleigh ou diffusion élastique. Une petite partie de la lumière diffusée présente un décalage d’énergie par rapport à la fréquence du laser en raison des interactions entre les ondes électromagnétiques incidentes et les niveaux d’énergie vibrationnelle des molécules de l’échantillon. En représentant graphiquement l’intensité de la lumière décalée en fonction de la fréquence, on obtient un spectre Raman de l’échantillon. Les spectres Raman sont généralement représentés en fonction de la fréquence du laser, ce qui signifie que la bande de Rayleigh se situe entre 0 cm⁻¹. Sur cette échelle, les positions des bandes correspondent aux fréquences associées aux niveaux d’énergie des vibrations des différents groupes fonctionnels.

Quelles informations la spectroscopie Raman fournit-elle ?

La spectroscopie Raman fournit des informations sur la structure chimique et l’identité d’un matériau, ainsi que sur sa phase et son polymorphisme, ses contraintes/déformations intrinsèques, sa contamination et ses impuretés. La spectroscopie Raman trouve également des applications tant qualitatives que quantitatives. Les spectres permettent une identification spécifique et chimique grâce à des algorithmes de recherche effectués sur des bases de données numériques. Les largeurs de bande sont proportionnelles à la concentration, ce qui signifie que la spectroscopie Raman se prête à une analyse quantitative simple.

Avantages de la spectroscopie Raman

Les spectres Raman présentent généralement une « empreinte chimique » distincte pour une molécule ou un matériau spécifique, ce qui permet d’identifier rapidement le matériau ou de le distinguer d’autres. Outre les systèmes Raman de cartographie (ou d’imagerie), la création d’images repose sur le spectre Raman de l’échantillon. Ces images montrent la répartition des composants chimiques individuels, des polymorphes et des phases, ainsi que les variations de cristallinité.

Applications de la spectroscopie Raman

La spectroscopie Raman est souvent utilisée en analyse microscopique, avec une résolution spatiale de l’ordre de 0,5 à 1 µm grâce à un microscope Raman. Le microscope Raman associe un spectromètre Raman à un microscope standard. Il permet une visualisation à fort grossissement d’un échantillon et une analyse Raman à l’aide d’un spot laser microscopique. La spectroscopie Raman est également utile pour l’analyse de particules de taille micrométrique en suspension. Elle peut aussi servir à analyser des couches individuelles au sein d’un échantillon multicouche. Elle permet alors de localiser avec précision les contaminants et les caractéristiques situés sous la surface d’un échantillon transparent. La spectroscopie Raman est fréquemment utilisée pour l’analyse de solides, de poudres, de liquides, de gels, de matériaux inorganiques, organiques et biologiques, de produits chimiques purs, de mélanges et de solutions. Elle est en outre utilisée pour les oxydes métalliques et leurs processus de corrosion. La spectroscopie Raman est souvent utilisée dans les domaines de l’art et de l’archéologie pour caractériser les pigments, les céramiques et les pierres précieuses. Elle est également employée en géologie pour identifier les minéraux et leur répartition, les inclusions fluides et les transitions de phase. De plus, la spectroscopie Raman est utile pour le diagnostic de maladies, pour garantir l’uniformité et la répartition des composants dans les produits pharmaceutiques, ainsi que pour surveiller les réactions chimiques. De nombreux lasers de Laser Quantum sont adaptés à la spectroscopie Raman. Pour en savoir plus, contactez-nous dès aujourd’hui.

Inscription à la newsletter

Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.