Precision Manufacturing

Contrôleurs et logiciels

ScanMaster Designer

ScanMaster Designer

Optimisez le contrôle de votre laser et améliorez ses performances pour répondre à vos besoins en matière d’usinage au laser.

Voir toutes les caractéristiques
Présentation et fonctionnalités Avantages Documents et téléchargements

Avantages de l’application

Pour améliorer la qualité de la production des pièces, le ScanMaster Controller & Designer offre une résolution de commande, une planification de trajectoire et des commandes prédictives de haut niveau. Les utilisateurs de la fabrication additive peuvent ainsi bénéficier :

  • Précision et qualité
  • Amélioration du rendement
  • Détection des défaillances du système
  • Archivage des données de processus

La précision et les niveaux d’exactitude ultra-fins constituent des avantages essentiels du contrôle par balayage laser dans les applications de micro-usinage. Les utilisateurs qui intègrent ScanMaster à leur solution de balayage laser peuvent bénéficier :

  • Une plus grande précision de positionnement dans les zones restreintes
  • Élimination des retards
  • Traitement multi-têtes
  • Des fonctionnalités logicielles intuitives

Dans le domaine de la micro-usinage, le perçage de trous de passage est un processus qui exige une précision et une exactitude extrêmes pour percer des micro-trous dans des matériaux sensibles. Le ScanMaster offre les fonctionnalités suivantes :

  • Mode d’impulsions en rafale
  • Options flexibles de formes de forets
  • Perçage à la volée ou options pour circuits flexibles rouleau à rouleau
  • Détection des défaillances du système

Un excellent contrôle du faisceau et une taille de spot allant de 150 × 150 mm à 1 500 × 1 500 mm. Les commandes avancées, notamment une résolution de commande de 16 à 24 bits, permettent un débit plus élevé et une production 24 h/24, 7 j/7. Le ScanMaster présente les caractéristiques suivantes :

  • Fonctionnement de la tête de balayage sur 3 axes
  • Deux interfaces MOTF et deux interfaces RS232/485
  • Disposition en mosaïque et plateau
  • Intégration rouleau à rouleau et détection des défaillances du système

Prise en charge de toutes les têtes de balayage à interface 16 bits pour une intégration sans effort. L’intégration rapide, intuitive et facile du laser réduit le temps de configuration du système. Le ScanMaster offre les fonctionnalités suivantes :

  • Adaptateur laser « plug-and-play »
  • >15 millions de mouvements vectoriels en mémoire tampon avec plus de 3,5 Go de mémoire embarquée pour le stockage des tâches
  • Fonctionnement autonome et administration à distance
  • Bac et base de données pour augmenter la productivité
Télécharger Type de téléchargement Langue
Livre numérique sur les composants SMC/SMD Livre numérique Anglais
CF-000984_ScanMasterDesigner_64 bits_V3.2.23.20742 Logiciels Anglais
CF-000985_ScanMasterDesigner_32 bits_V3.2.23.20742 Logiciels Anglais
CF-000992_ScanMasterDesigner_64 bits_V4.0.15.20740 Logiciels Anglais
CF-000993_ScanMasterDesigner_32 bits_V4.0.15.20740 Logiciels Anglais
CF-001001_ScanMasterDesigner_64 bits_V4.1.14.21305 Logiciels Anglais
Manuel d’utilisation de ScanMaster Designer Manuel d’utilisation Anglais
Manuel d’utilisation de ScanMaster Designer v3.2.23 Manuel d’utilisation Anglais
Extension ScanMaster Designer 3D Manuel d’utilisation Anglais
ScanMaster-Designer-3D-Extensions v3.2.23 Manuel d’utilisation Anglais
ScanMaster-Designer-3D-Extensions v4.0.15 Manuel d’utilisation Anglais
CF-000884_CalDLL_V2.1.4.4 Logiciels Anglais
TM2Support_Installer_V4.5.4.34768 Logiciels Anglais
CF-000986_ScanMasterAPI_64 bits_V3.2.23.20742 Logiciels Anglais
CF-000987_ScanMasterAPI_32 bits_V3.2.23.20742 Logiciels Anglais
CF-000994_ScanMasterAPI_64 bits_V4.0.15.20740 Logiciels Anglais
CF-000995_ScanMasterAPI_32 bits_V4.0.15.20740 Logiciels Anglais
Manuel de l’API ScanMaster Manuel d’utilisation Anglais
Manuel de référence de l’API ScanMaster v3.2.23 Manuel d’utilisation Anglais
Manuel de référence de l’API ScanMaster v4.0.15 Manuel d’utilisation Anglais
Manuel de référence de l’API ScanMaster v4.1.14 Manuel d’utilisation Anglais
CF-000988_SMC_SDK_Win64_64 bits_V3.2.23.41847 Logiciels Anglais
CF-000989_SMC_SDK_Win32_32 bits_V3.2.23.41847 Logiciels Anglais
CF-000991_SMC_FW_Archive_V3.2.23 Logiciels Anglais
Manuel de référence matériel du contrôleur ScanMaster, version 3.2.23 Manuel d’utilisation Anglais
Manuel de référence matériel du contrôleur ScanMaster, version 4.1.14 Manuel d’utilisation Anglais
CF-001007_SMC_Master_SD_Card_V4.1.14.43535 Logiciels Anglais
Manuel de référence du logiciel SMC, version 4.0.15 Manuel d’utilisation Anglais
Manuel de référence du logiciel SMC, version 4.1.14 Manuel d’utilisation Anglais

Produits recommandés

Éléphant de la précession 2

Orientation du faisceau laser

Tête de balayage de l'éléphant II de précession sur fond blanc

Éléphant de précession III

Orientation du faisceau laser

Tête de balayage de l'éléphant III de précession sur fond blanc

Vectria

Orientation du faisceau laser

LIGHTNING II, tête de balayage à 3 axes

Orientation du faisceau laser

Tête de balayage LIGHTNING II à 3 axes sur fond blanc

Contactez un ingénieur d'application

Collaborez directement avec notre équipe technique afin de déterminer quel laser convient le mieux à votre application.