控制器与软件
ScanMaster Designer
优化激光控制,提升性能,满足您的激光加工需求。
单一软件解决方案
一款软件即可满足多种应用需求,并内置针对特定应用的高级功能
SyncMaster
SyncMaster 是我们 SMC控制器和软件解决方案中的一种先进激光控制方法,可将任何 XY 线性平台与扫描振镜同步,从而扩大工作范围
高保真3D打标
高保真3D打标,配备集成的3D模型设计功能和文件导入功能

内置 ScanScript
一款软件即可满足多种应用需求,并内置针对特定应用的先进功能

Skywriting
用于图形和文字的天空书写功能,可提供均匀的激光密度,以实现最佳效果和最高质量的性能
ScanPack 轨迹规划
智能ScanPack轨迹规划技术,在提高精度的同时提升产能

同步
多头同步技术确保极高的拼接精度
应用优势
为了提高优质零件的生产质量,SMC控制器与设计器具备卓越的命令分辨率、轨迹规划和预测性控制功能。增材制造用户可实现:
- 精度与质量
- 产能提升
- 系统故障检测
- 工艺数据归档
在微加工应用中,激光扫描控制所具备的精度和超精细准确度是其关键优势。将 ScanMaster 集成到激光扫描解决方案中的用户可实现:
- 在小区域内获得更高的定位精度
- 消除延迟
- 多头加工
- 直观的软件功能
在微加工领域,钻孔是一项需要在敏感材料上钻出微孔的工艺,对精度和准确度要求极高。ScanMaster具备以下特点:
- 连发脉冲模式
- 灵活的钻头形状选项
- 实时钻孔或卷对卷柔性电路处理选项
- 系统故障检测
卓越的光束控制能力,光斑尺寸范围从 150×150 毫米至 1500×1500 毫米。先进的控制系统(包括 16 位至 24 位的命令分辨率)可实现更高的产能和 24×7 不间断生产。ScanMaster 的特点包括:
- 支持三轴扫描振镜操作
- 两个MOTF接口和两个RS232/485接口
- 拼接与托盘
- 卷对卷集成与系统故障检测
支持所有16位接口扫描头,实现无缝集成。快速、直观且简便的激光器集成可缩短系统设置时间。ScanMaster的特点包括:
- 即插即用激光适配器
- >1500万条矢量移动缓冲区,配备超过3.5GB的内嵌内存用于作业存储
- 独立操作与远程管理
- 托盘和数据库功能,以提高生产效率
- 筛选方式 类型
- 电子手册
- 软件
- 产品手册
| 下载 | 下载类型 | 语言 |
|---|---|---|
| SMC/SMD 电子书 | 电子手册 | 英语 |
| CF-000984_ScanMasterDesigner_64位_V3.2.23.20742 | 软件 | 英语 |
| CF-000985_ScanMasterDesigner_32位_V3.2.23.20742 | 软件 | 英语 |
| CF-000992_ScanMasterDesigner_64位_V4.0.15.20740 | 软件 | 英语 |
| CF-000993_ScanMasterDesigner_32位_V4.0.15.20740 | 软件 | 英语 |
| CF-001001_ScanMasterDesigner_64位_V4.1.14.21305 | 软件 | 英语 |
| 《ScanMaster 设计手册》 | 产品手册 | 英语 |
| ScanMaster Designer 用户手册 v3.2.23 | 产品手册 | 英语 |
| ScanMaster Designer 3D 扩展插件 | 产品手册 | 英语 |
| ScanMaster-Designer-3D-Extensions v3.2.23 | 产品手册 | 英语 |
| ScanMaster-Designer-3D-Extensions v4.0.15 | 产品手册 | 英语 |
| CF-000884_CalDLL_V2.1.4.4 | 软件 | 英语 |
| TM2Support_Installer_V4.5.4.34768 | 软件 | 英语 |
| CF-000986_ScanMasterAPI_64位_V3.2.23.20742 | 软件 | 英语 |
| CF-000987_ScanMasterAPI_32位_V3.2.23.20742 | 软件 | 英语 |
| CF-000994_ScanMasterAPI_64位_V4.0.15.20740 | 软件 | 英语 |
| CF-000995_ScanMasterAPI_32位_V4.0.15.20740 | 软件 | 英语 |
| ScanMaster API 手册 | 产品手册 | 英语 |
| ScanMaster API 参考手册 v3.2.23 | 产品手册 | 英语 |
| ScanMaster API 参考手册 v4.0.15 | 产品手册 | 英语 |
| ScanMaster API 参考手册 v4.1.14 | 产品手册 | 英语 |
| CF-000988_SMC_SDK_Win64_64位_V3.2.23.41847 | 软件 | 英语 |
| CF-000989_SMC_SDK_Win32_32位_V3.2.23.41847 | 软件 | 英语 |
| CF-000991_SMC_FW_Archive_V3.2.23 | 软件 | 英语 |
| 《SMC控制器硬件参考手册》v3.2.23 | 产品手册 | 英语 |
| 《SMC控制器硬件参考手册》v4.1.14 | 产品手册 | 英语 |
| CF-001007_SMC_主SD卡_V4.1.14.43535 | 软件 | 英语 |
| SMC 软件参考手册 v4.0.15 | 产品手册 | 英语 |
| SMC 软件参考手册 v4.1.14 | 产品手册 | 英语 |