了解高性能CO₂激光器
体验 Novanta Precision Manufacturing 行业领先的二氧化碳 (CO₂) 激光器及系统所带来的极致精度与可靠性能。功能多样的 CO₂ 激光器可最大限度地减少停机时间,从而提高生产效率和运营效率,最终促进利润增长。 作为拥有50余年经验的CO₂激光器制造商,我们积累了深厚的专有知识,并秉持“工程师对工程师”的合作理念,为各行各业的设备集成商打造可靠、高精度的CO₂激光解决方案。
CO₂ 激光器特点
使用 CO₂ 激光器的优势

从简单的切割到复杂的多步骤工艺皆可应对,一套系统,无限可能。

实现微米级精度,确保超高精度的加工水平。

无论规模大小,数字化控制系统确保每一次操作都完美且可重复。

最大限度地减少停机时间,降低消耗,让产线始终保持峰值效率运转。

保持高清晰度的同时,加工出极其精细的特征和复杂图案。
Novanta CO₂ 激光器
为什么我们的产品一直深受信赖
什么是密封管 CO₂ 激光器?
密封管 CO₂ 激光器因其功能多样、可靠性高和能大幅提高生产效率的特性,成为广泛应用领域的首选。密封管 CO₂ 激光器通过激发管内混合气体,产生特定波长的聚焦光束,这些模块可集成到更大的激光加工系统中。混合气体在电弧放电作用下被激发,促使二氧化碳分子发射出红外光束。 光束通过二次光束传输系统导向目标材料,从而在多种材料上实现切割、打标、雕刻和消融等多种激光加工效果。
Novanta CO₂激光器可实现非接触式材料加工,消除了传统加工技术中的工具磨损及维护成本,因此成为一种高效且经济实惠的解决方案。
Novanta CO₂ 激光器特点
- 高可靠性,使用寿命长
- 维护要求低,最大限度地降低了操作成本
- 提供 9.3 µm、10.2 µm 和 10.6 µm 三种波长,适用于广泛的材料和加工范围
- 提供从 10 W 平均功率到 1 kW 脉冲功率的选择,可应对不同系统配置要求
- 提供风冷、气冷和水冷选项,集成方案灵活多样
- 与 Novanta 光束传输系统无缝集成,提供独特的激光加工解决方案
- 可维护性强的平台,有效延长使用寿命
- 适用于高速、大批量生产
准备好进一步了解我们的 CO₂ 激光器了吗
告诉我们您的需求,快速获取价格。
探索我们的特色应用
Novanta技术助力各种应用:
相关内容
博客
CO₂激光器的可选波长
应用说明
激光雕刻
白皮书