了解高性能CO₂激光器
体验 Novanta Precision Manufacturing 行业领先的二氧化碳 (CO₂) 激光器及系统所带来的极致精度与可靠性能。功能多样的 CO₂ 激光器可最大限度地减少停机时间,从而提高生产效率和运营效率,最终促进利润增长。 作为拥有50余年经验的CO₂激光器制造商,我们积累了深厚的专有知识,并秉持“工程师对工程师”的合作理念,为各行各业的设备集成商打造可靠、高精度的CO₂激光解决方案。
CO₂激光器特点
使用 CO₂ 激光器的优势

从简单的切割到复杂的多阶段工艺,无所不能。一台设备,无限可能。

提供微米级精度,实现极其精确的材料加工。

数字控制系统确保每次加工都与前次一样完美且具有较高的重复精度,无论比例大小。

最大限度地减少停机时间,降低浪费,让您的生产线始终保持峰值效率运转。

保持高清晰度的同时,加工出极其精细的特征和复杂图案。
Novanta CO₂ 激光器
为什么我们的产品一直深受信赖
什么是密封管 CO₂ 激光器?
密封管 CO₂ 激光器因其功能多样、可靠性高和能大幅提高生产效率的特性,成为广泛应用领域的首选。密封管 CO₂ 激光器通过激发管内混合气体,产生特定波长的聚焦光束,这些模块可集成到更大的激光加工系统中。混合气体在电弧放电作用下被激发,促使二氧化碳分子发射出红外光束。 光束通过二次光束传输系统导向目标材料,从而在多种材料上实现切割、打标、雕刻和消融等多种激光加工效果。
Novanta CO₂激光器可实现非接触式材料加工,消除了传统加工技术中的工具磨损及维护成本,因此成为一种高效且经济实惠的解决方案。
Novanta CO₂ 激光器特点
- 高可靠性,使用寿命长
- 维护要求低,最大限度地降低了操作成本
- 提供 9.3 µm、10.2 µm 和 10.6 µm 三种波长,适用于广泛的材料和加工范围
- 提供从 10 W 平均功率到 1 kW 脉冲功率的选择,可应对不同系统配置要求
- 提供风冷、气冷和水冷选项,集成方案灵活多样
- 与 Novanta 光束传输系统无缝集成,提供独特的激光加工解决方案
- 可维护性强的平台,有效延长使用寿命
- 适用于高速、大批量生产
准备进一步了解我们的 CO₂ 激光器
告诉我们您的需求,快速获取价格。
探索我们的特色应用
Novanta技术助力各种应用:
相关内容
博客
CO₂激光器的替代波长
应用说明
激光雕刻
白皮书