Découvrez les lasers CO₂ de précision
Bénéficiez d’une précision et d’une fiabilité exceptionnelles grâce aux lasers et systèmes au dioxyde de carbone (CO₂) de pointe proposés par Novanta Precision Manufacturing. Nos lasers CO₂ polyvalents réduisent au minimum les temps d’arrêt afin d’améliorer la productivité de fabrication et de soutenir l’efficacité, ce qui se répercute positivement sur votre résultat net. Forts de plus de 50 ans d’expérience en tant que fabricant de lasers CO₂, nous avons développé un savoir-faire exclusif approfondi et privilégions une approche « d’ingénieur à ingénieur » pour concevoir des solutions laser CO₂ fiables et de haute précision destinées aux équipementiers (OEM) dans un large éventail de secteurs.
Série p, lasers CO₂ pulsés de 100 à 400 watts
En savoir plus
Série 48 – Lasers à CO₂ de 8 à 10 watts
En savoir plus
Série f – Lasers à CO₂ de 200 watts
En savoir plus
Série ti – Lasers CO₂ de 60 à 100 watts
En savoir plus
Laser CO₂ séries vi 30 et 40 watts
En savoir plus
Série i – Lasers CO₂ de 500 et 400 watts
En savoir plus
Caractéristiques des lasers CO₂
Avantages de l’utilisation des lasers CO₂

Réalisez toutes sortes d’opérations, des découpes simples aux processus complexes en plusieurs étapes. Un seul système, des possibilités illimitées.

Bénéficiez d’une précision de l’ordre du micromètre, permettant un traitement des matériaux extrêmement précis.

Les commandes numériques garantissent que chaque cycle est aussi parfait et reproductible que le précédent, quelle que soit l’échelle.

Réduisez les temps d’arrêt, minimisez le gaspillage et maintenez votre chaîne de production à son rendement maximal.

Créez des détails exceptionnellement fins et des motifs complexes avec une clarté impressionnante.
Lasers CO₂ Novanta
Pourquoi nos clients continuent de nous faire confiance.
Qu’est-ce qu’un laser CO₂ à tube scellé ?
Le laser CO₂ à tube scellé est une technologie privilégiée pour un large éventail d’applications en raison de sa polyvalence, de sa fiabilité et de son efficacité, qui permettent d’améliorer la productivité. Les lasers CO₂ à tube scellé génèrent un faisceau lumineux concentré à des longueurs d’onde spécifiques grâce à l’excitation d’un mélange gazeux à l’intérieur d’un tube, ce qui en fait des modules autonomes pouvant être intégrés dans des systèmes de traitement laser plus grands. Le mélange gazeux est excité par une décharge électrique, ce qui provoque l’émission d’un faisceau de lumière infrarouge par les molécules de CO₂. Le faisceau lumineux est dirigé vers le matériau cible via des systèmes secondaires de guidage du faisceau afin de réaliser diverses opérations de traitement laser, notamment la découpe, le marquage, la gravure et l’ablation sur une large gamme de matériaux.
Les lasers CO₂ Novanta permettent un traitement des matériaux sans contact, éliminant ainsi l’usure des outils et les coûts de maintenance associés aux technologies de traitement traditionnelles, ce qui en fait une solution efficace et rentable.
Caractéristiques des lasers CO₂ Novanta
- Haute fiabilité garantissant une longue durée de vie
- Faibles besoins d’entretien réduisant au minimum les coûts d’exploitation
- Disponibles en longueurs d’onde de 9,3 µm, 10,2 µm et 10,6 µm pour une large gamme de matériaux et de capacités de traitement
- Plusieurs options de puissance, allant d’une puissance moyenne de 10 W à une puissance d’impulsion de 1 kW, pour optimiser la configuration du système
- Options de refroidissement par air, par ventilateur et par eau pour une intégration flexible
- Intégration transparente avec les systèmes de guidage du faisceau laser Novanta pour des solutions de traitement laser uniques
- Plateformes faciles à entretenir qui prolongent la durée de vie opérationnelle
- Adaptées à la production à grande vitesse et à haut volume
Envie d’en savoir plus sur nos lasers CO₂ ?
Obtenez un devis sur mesure adapté aux besoins de votre entreprise.
Découvrez nos applications phares
La technologie Novanta au service de vos applications :
Fabrication et traitement numériques
Fabrication additive et fabrication laser de pointe
Électronique et semi-conducteurs
Ingénierie des surfaces par laser
Contenu associé
Blog
Longueurs d’onde alternatives pour les lasers à CO₂
Notes d’application
Gravure au laser
Livres blancs