Entdecken Sie Präzisions-CO₂-Laser
Erleben Sie höchste Präzision und Zuverlässigkeit mit den branchenführenden Kohlendioxid (CO₂)-Lasern und -Systemen von Novanta Precision Manufacturing. Unsere vielseitigen CO₂-Laser minimieren Ausfallzeiten, steigern die Fertigungsproduktivität und fördern die Effizienz – was sich positiv auf Ihren Gewinn auswirkt. Mit über 50 Jahren Erfahrung als Hersteller von CO₂-Lasern haben wir fundiertes firmeneigenes Fachwissen aufgebaut und setzen auf einen „Ingenieur-zu-Ingenieur“-Ansatz, um zuverlässige, hochpräzise CO₂-Laserlösungen für Originalgerätehersteller (OEMs) in einer Vielzahl von Branchen zu entwickeln.
p-Serie, gepulste CO₂-Laser mit 100–400 Watt
Mehr erfahren
48er-Serie – 8–10-Watt-CO₂-Laser
Mehr erfahren
f-Serie – 200-Watt-CO₂-Laser
Mehr erfahren
ti-Serie – 60–100-Watt-CO₂-Laser
Mehr erfahren
vi-Serie: 30- und 40-Watt-CO₂-Laser
Mehr erfahren
i-Serie – 500- und 400-Watt-CO₂-Laser
Mehr erfahren
Merkmale von CO₂-Lasern
Vorteile des Einsatzes von CO₂-Lasern

Bewältigen Sie alles – von einfachen Schnitten bis hin zu komplexen, mehrstufigen Prozessen. Ein System, unbegrenzte Möglichkeiten.

Erzielen Sie Präzision im Mikrometerbereich und ermöglichen Sie so eine äußerst genaue Materialbearbeitung.

Digitale Steuerungen sorgen dafür, dass jeder Durchlauf so fehlerfrei und wiederholbar ist wie der vorherige – unabhängig vom Umfang.

Minimieren Sie Ausfallzeiten, reduzieren Sie Ausschuss und halten Sie Ihre Produktionslinie auf höchstem Effizienzniveau am Laufen.

Erzeugen Sie außergewöhnlich feine Details und filigrane Muster mit beeindruckender Klarheit.
Novanta CO₂-Laser
Warum sich unsere Kunden immer wieder für uns entscheiden.
Was ist ein CO₂-Laser mit versiegeltem Rohr?
Ein CO₂-Laser mit versiegeltem Rohr ist aufgrund seiner Vielseitigkeit, Zuverlässigkeit und Effizienz, die die Produktivität steigern können, eine beliebte Technologie für ein breites Anwendungsspektrum. CO₂-Laser mit versiegelter Röhre erzeugen durch die Anregung eines Gasgemischs in einer Röhre einen konzentrierten Lichtstrahl bei bestimmten Wellenlängen. Dadurch handelt es sich um in sich geschlossene Module, die in größere Laserbearbeitungssysteme integriert werden können. Das Gasgemisch wird durch eine elektrische Entladung angeregt, wodurch die CO₂-Moleküle einen Infrarotstrahl emittieren. Der Lichtstrahl wird über sekundäre Strahlführungssysteme auf das Zielmaterial gelenkt, um eine Vielzahl von Laserbearbeitungsprozessen durchzuführen, darunter Schneiden, Markieren, Gravieren und Abtragen auf einer Reihe von Materialien.
Novanta-CO₂-Laser ermöglichen eine berührungslose Materialbearbeitung, wodurch Werkzeugverschleiß und Wartungskosten, die bei herkömmlichen Bearbeitungstechnologien anfallen, entfallen – dies macht sie zu einer effizienten und kostengünstigen Lösung.
Merkmale der Novanta-CO₂-Laser
- Hohe Zuverlässigkeit für lange Betriebslebensdauer
- Geringer Wartungsaufwand minimiert die Betriebskosten
- Erhältlich in den Wellenlängen 9,3 µm, 10,2 µm und 10,6 µm für ein breites Spektrum an Materialien und Bearbeitungsmöglichkeiten
- Zahlreiche Leistungsstufen von 10 W Durchschnittsleistung bis 1 kW Impulsleistung zur Optimierung der Systemkonfiguration
- Luft-, Lüfter- und Wasserkühlung für flexible Integrationsmöglichkeiten
- Nahtlose Integration in Laserstrahlführungssysteme von Novanta für einzigartige Laserbearbeitungslösungen
- Wartungsfreundliche Plattformen, die die Betriebslebensdauer verlängern
- Geeignet für die Hochgeschwindigkeits- und Großserienfertigung
Möchten Sie mehr über unsere CO₂-Laser erfahren?
Erhalten Sie ein maßgeschneidertes Angebot für die Anforderungen Ihres Unternehmens.
Entdecken Sie unsere vorgestellten Anwendungsbeispiele
Die Technologie von Novanta für Ihre Anwendungen:
Digitale Fertigung und Verarbeitung
Additive Fertigung und fortschrittliche Laserfertigung
Elektronik und Halbleiter
Laser-Oberflächentechnik
Verwandte Inhalte
Blog
Alternative Wellenlängen für CO₂-Laser
Anwendungshinweise
Lasergravur
White Papers