Sistemi laser completi
Portafoglio prodotti
Sistemi laser integrati
Le nostre soluzioni laser vanno oltre l’hardware per garantire prestazioni di sistema complete per applicazioni industriali e mediche. Integrando sistemi laser, specchi proprietari, galvanometri e sistemi avanzati di scansione del raggio con software e controlli, forniamo funzionalità che superano quelle dei fornitori che offrono solo hardware, garantendo ai nostri clienti un controllo senza pari, flessibilità e prestazioni laser pronte per l’uso.
Sorgenti laser
Laser a stato solido
I laser a stato solido ad onda continua garantiscono un’elevata precisione e un’affidabilità superiore in una vasta gamma di applicazioni, compresa la ricerca scientifica.
Accessori per laser a CO₂
Rendi l’implementazione più veloce e semplice e garantisci prestazioni ottimali del laser
Orientamento del raggio laser
Set di galvanometri XY
Coppie di galvanometri coordinati per un posizionamento preciso del fascio su due assi.
Scansione poligonale
La tecnologia di scansione poligonale garantisce un movimento continuo del raggio estremamente stabile, massimizzando la produttività, la precisione e i tempi di funzionamento.
Teste di scansione laser
Precessione Elefante III
Controllo multiasse avanzato per geometrie complesse, conicità di precisione e lavorazione ad alta precisione in applicazioni esigenti.
Illuminazione II
Posizionamento ultraveloce del fascio per massimizzare la produttività, la precisione e la ripetibilità nelle applicazioni ad alto volume.
Elefante della precessione
Controllo del fascio 3D senza distorsioni per una lavorazione precisa su superfici complesse, curve e multidimensionali.
Controller e software
ASC, Controller di sistema serie ARGNET
Il controller ASC e il software InScript garantiscono sincronizzazione laser in tempo reale, precisione e prestazioni.