适用于先进工业和医疗应用的激光器
专为高质量高稳定性能要求的系统而设计的精密激光器
先进的工业和医疗系统不仅需要强大的激光功率,更需要卓越的稳定性、重复精度和长期可靠性,这些都必须通过专为无缝集成到复杂平台而设计的激光源来实现。
我们的激光器专为那些正常运行时间、精度和一致性会直接影响产品质量、合规性、患者体验或工艺结果的应用而设计。
为何领先的设备集成商选择我们的激光器:
专为先进的工业和医疗系统设计
专为稳定输出、可重复性和长期运行而设计
在先进制造和临床应用中性能卓越
精密设计的激光器,专为严苛环境下实现稳定输出、性能长期可靠及无缝系统集成而打造。
专为先进系统设计的激光器

专为高稳定性和高精度而设计

专为严苛环境打造

专为系统集成而设计

值得信赖的性能

依托应用专业知识
CO₂ 激光器
CO₂激光器可为各种应用提供可靠的功率和光束质量,包括精密切割、打标、打码、钻孔和表面处理等应用,特别是在需要精细特征和稳定结果的应用场景。
固体激光器
固体连续激光器具有高效率、卓越的光束质量和稳定的输出,适用于先进制造和科学应用领域。
超快激光器
专业的科学级飞秒激光器技术,具备超短脉冲、高重复频率及基于应用的系统,为广泛的应用领域提供独特的功能和优势。
激光器配件与系统组件
了解我们的特色应用
我们的激光器支持各种先进应用,包括:
与专家合作
当激光器性能至关重要时,选择合适的激光器就显得尤为重要。
立即联系我们的专家团队。